Puntalino 17712 Klauke 1 x 16 mm² x 12 mm parzialmente isolato avorio 100 pz.【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17712

Codice componente
17712
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 23.5 Conforming wire size(AWG) 6 Insulation material Polipropilene
Colore Avorio Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese FR
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 16 mm² x 12 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 16 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 16
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 17712 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 12 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 17712

Si trova sulla pagina di Puntalino 17712 Klauke 1 x 16 mm² x 12 mm parzialmente isolato avorio 100 pz., il codice articolo è il seguente: 17712.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17712.

Supporto tecnico