Connettore con pin (DS1013-34RSIB-B-0)

Connettore con pin DS1013-34RSIB-B-0
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DS1013-34RSIB-B-0

Marca: CONNFLY

Prezzo: 0.77

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Materiale alloggiamento: PBT. UL94V-0

Compatibile con (dettagli): -

Orientamento connettore: Parallela (al PCB)

Tipo di connettore: Basetta. angolo retto

Distanza tra contatti: 2.54 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS1013-34RSIB-B-0

Codice componente
DS1013-34RSIB-B-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Compatibile con (dettagli) Orientamento connettore Tipo di connettore Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

0.77 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0-Parallela (al PCB)Basetta. angolo retto2.54DS1013-34RSIB-B-0--1799.150.7834DS1013-34RSIB-B-0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Attacco (componenti) Stampa Materiale contatto Lega di rame
Superficie di contatto Placcatura in oro N. di file 2 Tipo prodotto Connettore con pin
Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Connettore con pin, il codice articolo è il seguente: DS1013-34RSIB-B-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1013-34RSIB-B-0.

Tipologia prodotto

Codice componente
DS1013-06SSIB1-B-0
DS1014-20SF1B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Compatibile con (dettagli) Orientamento connettore Tipo di connettore Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

0.45 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0-Perpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2.54DS1013-06SSIB1-B-0--399.115.226DS1013-06SSIB1-B-0

0.47 €

1 Disponibile 3 giorni Termoplastica UL94V-OConnettori IDCParallela (al PCB)Basetta, dritta2DS1014-20SF1B+105-40105.605.40-20DS1014-20SF1B

Supporto tecnico