CARD MASTER (7720026)

CARD MASTER 7720026
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7720026

Marca: FIBOX

Prezzo: 13.08

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Alluminio

Compatibile con (dettagli): Tipo...21/18...

Materiale (dettagli): Alluminio

Materiale: Alluminio

Tipo prodotto: Piastra anteriore


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7720026

Codice componente
7720026
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Compatibile con (dettagli) Materiale (dettagli) Materiale Tipo prodotto Tipo (produttore) Tipo (varie)

13.08 €

1 Disponibile 3 giorni AlluminioTipo...21/18...AlluminioAlluminioPiastra anterioreCARDMASTER FP 21/18Piastra anteriore in alluminio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di CARD MASTER, il codice articolo è il seguente: 7720026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7720026.

Tipologia prodotto

Codice componente
7720035
7720070
7720071
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Compatibile con (dettagli) Materiale (dettagli) Materiale Tipo prodotto Tipo (produttore) Tipo (varie)

10.35 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioTipo 21/18.Acciaio zincatoAcciaioPiastra di montaggioCARDMASTER MP 21/18Piastra di montaggio. acciaio zincato

11.76 €

1 Disponibile 3 giorni AlluminioTipo 17/16.AlluminioAlluminioPiastra anterioreCARDMASTER FP 17/16Piastra anteriore in alluminio

10.07 €

1 Disponibile 36 giorni GrigioTipo 17/16.Carta rigidaCarta fenolicaPiastra di montaggioCARDMASTER MP 17/16Piastra di montaggio. carta rigida

Supporto tecnico