Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1091320 |
1091322 |
T1906C152 |
T1906C153 |
T1906C155 |
T1906C156 |
T1906C157 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | Colore | Codice colore paese | Sezione trasversale x lunghezza | Sezione trasversale (per pin/conduttore) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (mm²) | N. componente produttore | N. di fili | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Lunghezza guaina (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 8 | Rosso | DIN | 1 x 10 mm² x 14 mm | 10 | 1 x 10 | 1091320 | 1 | 26.5 | Sì | 14 | TE 100-14 RD | |
9.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Nero | DE | 1 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 1 x 6 | 1091322 | 1 | 26.1 | Sì | 14 | TE60-14 BK | |
4.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Bianco | - | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | T1906C152 | 2 | - | - | 8 | T1906C152 | |
4.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | - | Grigio | - | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | T1906C153 | 2 | - | - | 8 | T1906C153 | ||
5.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Nero | - | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | T1906C155 | 2 | - | - | 8 | T1906C155 | |
5.23 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Blu | - | 2 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | T1906C156 | 2 | - | - | 8 | T1906C156 | |
6.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | - | Grigio | - | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | T1906C157 | 2 | - | - | 12 | T1906C157 |
Loading...
Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Tipo isolamento | Con isolamento parziale | Materiale di isolamento | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Puntalino per doppio filo |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
Colore
Codice colore paese
Sezione trasversale x lunghezza
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²)
N. componente produttore
N. di fili
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Lunghezza guaina(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali