Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Entrate/uscite | Interfacce (sistemi bus) | IP nominale | N. componente produttore | Temperatura ambiente min. (°C) | N. di ingressi digitali (max) | N. di ingressi (max) | N. di uscite (max) | Tensione di esercizio | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 232 C|morsetti | - | 750-650 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-650 | 51.5 | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 232 C|morsetti | - | 750-650/000-001 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-650/000-001 | 51.5 | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | +55 | - | RS 232 C|morsetti | - | 750-650/000-002 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-650/000-002 | 51.5 | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 232 C|morsetti | - | 750-650/000-006 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-650/000-006 | 51.5 | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 232 C|morsetti | - | 750-650/000-010 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-650/000-010 | 51.5 | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 232 C|morsetti | - | 750-650/000-011 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-650/000-011 | 51.5 | |
453.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 232 C|morsetti | - | 750-650/000-012 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-650/000-012 | 51.5 | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 232 C|morsetti | - | 750-650/000-015 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-650/000-015 | 51.5 | |
479.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 232 C|morsetti | - | 750-650/003-000 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 50 | - | 15 | 19 | Interfaccia seriale PLC | 750-650/003-000 | 51.5 | |
508.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | 750-651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interfaccia PLC | 750-651 | - | |
519.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | 750-651/000-002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interfaccia PLC | 750-651/000-002 | - | |
475.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +55 | - | RS 232 C|RS 485|morsetti | - | 750-652 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-652 | 51 | |
578.28 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | +60 | - | RS 232 C|RS 485|morsetti | - | 750-652/025-000 | -20 | - | 1 | 1 | - | 65 | - | 62 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-652/025-000 | 51 | |
512.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | 1 x ingresso/uscita a 24 bit (3 byte di dati utente) 1 x controllo/stato a 8 bit | RS 485|morsetti | - | 750-653 | 0 | - | 1 | 1 | - | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-653 | 51.7 | |
519.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 485|morsetti | - | 750-653/000-002 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 65 | - | 51 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-653/000-002 | 48.5 | |
519.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 485|morsetti | - | 750-653/000-007 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-653/000-007 | 48.5 | |
490.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | RS 485|morsetti | - | 750-653/003-000 | 0 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-653/003-000 | 48.6 | |
617.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +60 | - | RS 485|morsetti | - | 750-653/025-000 | -20 | - | 1 | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | - | 12 | 100 | Interfaccia seriale PLC | 750-653/025-000 | 49 | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | 753-650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interfaccia seriale PLC | 753-650 | - | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | - | IP20 | 753-650/003-000 | 0 | 1 | - | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 65 | 97 | 50 | - | Interfaccia seriale PLC | 753-650/003-000 | 50 | |
512.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | 753-652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interfaccia seriale PLC | 753-652 | - | |
523.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | - | IP20 | 753-653 | 0 | 1 | - | 1 | Tramite la tensione di sistema DC/DC | 64 | 100 | 12 | - | Interfaccia seriale PLC | 753-653 | 48.5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Entrate/uscite
Interfacce (sistemi bus)
IP nominale
N. componente produttore
Temperatura ambiente min.(°C)
N. di ingressi digitali (max)
N. di ingressi (max)
N. di uscite (max)
Tensione di esercizio
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali