Modulo filtro PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-624/000-001
750-624/020-000
750-624/020-001
750-626
750-626/020-000
750-626/025-000
750-626/025-001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
N. componente produttore Temperatura ambiente min.
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)

98.04 €

1 Disponibile 6 giorni +55750-624/000-00106412750-624/000-00151

98.04 €

1 Disponibile 6 giorni +55750-624/020-00006424750-624/020-00051

87.13 €

1 Disponibile 6 giorni +55750-624/020-00106551750-624/020-00145.626

136.17 €

1 Disponibile 3 giorni +55750-62606412750-62651

130.71 €

1 Disponibile 6 giorni +55750-626/020-00006412750-626/020-00051

174.89 €

1 Disponibile 6 giorni +55750-626/025-00006412750-626/025-00051

174.89 €

1 Disponibile 6 giorni +60750-626/025-001-206551750-626/025-00151

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfacce (sistemi bus) Profibus|moretti Tensione di esercizio(V DC) 24 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100
Tipo prodotto Modulo filtro PLC

Supporto tecnico