Scheda di uscita PLC (750-511)

Scheda di uscita PLC 750-511
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 750-511

Marca: WAGO

Prezzo: 289.68

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Entrate/uscite: -

Interfacce (sistemi bus): Morsetti

IP nominale: -

N. componente produttore: 750-511

N. di uscite analogiche: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

750-511

Codice componente
750-511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Entrate/uscite Interfacce (sistemi bus) IP nominale N. componente produttore N. di uscite analogiche N. di uscite (max) Tensione di esercizio Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)

289.68 €

1 Disponibile 6 giorni -Morsetti-750-511-2-24-100750-51138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Temperatura ambiente min.(°C) 0 Misura prodotto (altezza)(mm) 64
Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Tipo prodotto Scheda di uscita PLC

Supporto tecnico