Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Colore | Entrate/uscite | Interfacce (sistemi bus) | IP nominale | N. componente produttore | Temperatura ambiente min. (°C) | Tipo di montaggio | N. di ingressi analogici | N. di uscite analogiche | N. di ingressi (max) | N. di uscite (max) | N. di uscite transistor (max) | Tensione di esercizio | Tensione di esercizio (V DC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-450 | 0 | Guida DIN 35 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-450 | - | - | |
392.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-452/000-200 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-452/000-200 | - | 51 | |
337.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +55 | Grigio chiaro | 4 ingressi analogici | - | IP20 | 750-453 | -40 | Guida DIN 35 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-453 | 0 - 20 mA (a fine unica) | 51.226 | |
490.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-453/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-453/040-000 | - | - | |
333.41 € | 1 | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-454 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-454 | - | 49.776 | ||
392.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-454/000-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-454/000-003 | - | - | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-454/000-200 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-454/000-200 | - | 50.4 | |
447.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-454/025-000 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-454/025-000 | - | 54 | |
475.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-454/025-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-454/025-003 | - | - | |
337.79 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | +55 | Grigio chiaro | 4 ingressi analogici | - | IP20 | 750-455 | -40 | Guida DIN 35 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-455 | 4 - 20 mA (a fine unica) | 65 | |
398.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 4 | - | IP20 | 750-455/025-000 | -40 | Guida DIN 35 | 4 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-455/025-000 | - | 53 | |
490.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-455/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-455/040-000 | - | - | |
366.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-456 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-456 | - | 49 | |
392.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-456/000-200 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-456/000-200 | - | - | |
348.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +55 | Grigio chiaro | 4 ingressi analogici | - | IP20 | 750-457 | -40 | Guida DIN 35 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-457 | ±10 V/DC (a fine unica) | - | |
341.73 € | 1 | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-457/025-000 | -40 | Guida DIN 35 | 4 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-457/025-000 | - | 51 | ||
490.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-457/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-457/040-000 | - | - | |
326.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +55 | Grigio chiaro | 4 ingressi analogici | - | IP20 | 750-459 | -40 | Guida DIN 35 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-459 | 0 - 10 V/DC (a fine unica) | - | |
453.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-460 | - | - | |
453.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 4 | - | IP20 | 750-460/000-003 | 0 | Guida DIN 35 | 4 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-460/000-003 | - | 55 | |
464.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 4 | - | IP20 | 750-460/000-005 | 0 | Guida DIN 35 | 4 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-460/000-005 | - | 55.003 | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-461 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-461 | - | 50.676 | |
414.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-461/000-002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-461/000-002 | - | - | |
414.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-461/000-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-461/000-003 | - | - | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-461/000-007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-461/000-007 | - | - | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-461/000-200 | 0 | Guida DIN 35 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-461/000-200 | - | - | |
442.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +55 | Grigio chiaro | 2 ingressi analogici | - | IP20 | 750-461/003-000 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-461/003-000 | Sensore di resistenza (configurazione libera tramite controllo I/O WAGO) PT100. Ni1000 ecc | - | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-461/020-000 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-461/020-000 | - | 52 | |
453.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2/4 (impostazione predefinita) | - | IP20 | 750-464 | 0 | Guida DIN 35 | - | - | - | - | 2 | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-464 | - | 60 | |
490.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 4 | - | IP20 | 750-464/020-000 | 0 | Guida DIN 35 | - | - | - | - | 4 | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-464/020-000 | - | 54 | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-464/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-464/040-000 | - | - | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-465 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-465 | - | 36.215 | |
398.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-465/025-000 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-465/025-000 | - | 36.215 | |
280.11 € | 1 | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-466 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-466 | - | 49.93 | ||
333.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-466/000-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-466/000-003 | - | - | |
348.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-466/000-200 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-466/000-200 | - | 49.93 | |
420.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-466/025-000 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-466/025-000 | - | 36 | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-467 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-467 | - | - | |
414.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-468 | -40 | Guida DIN 35 | 4 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-468 | - | 52.5 | |
534.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 4 | - | IP20 | 750-468/025-000 | -40 | Guida DIN 35 | 4 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-468/025-000 | - | 52 | |
490.83 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | - | - | - | - | 750-468/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-468/040-000 | - | - | |
368.63 € | 1 | 3 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-469 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-469 | - | 38.232 | ||
403.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-469/000-006 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-469/000-006 | - | 53.5 | |
442.72 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-469/000-008 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-469/000-008 | - | 53.5 | |
442.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-469/000-200 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-469/000-200 | - | 53.5 | |
698.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | 750-469/040-000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-469/040-000 | - | - | |
414.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-470 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-470 | - | 55.5 | |
425.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-470/005-000 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-470/005-000 | - | 55.5 | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-472 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-472 | - | 55.5 | |
420.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-473 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-473 | - | 55.5 | |
431.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-473/005-000 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-473/005-000 | - | 55.5 | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-474 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-474 | - | 55.5 | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-474/000-200 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-474/000-200 | - | 55.5 | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-474/005-000 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-474/005-000 | - | 55.5 | |
348.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-475 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-475 | - | 47 | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-475/020-000 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | 24|24 | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-475/020-000 | - | 47 | |
326.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-476 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-476 | - | 52.483 | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-476/000-200 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-476/000-200 | - | - | |
326.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | - | - | IP20 | 750-477 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-477 | - | 47 | |
333.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | Ingressi: 2 | - | IP20 | 750-478 | -40 | Guida DIN 35 | 2 | - | - | - | - | Tramite la tensione di sistema/DC | - | 64 | 12 | 100 | Modulo di ingresso analogico PLC | 750-478 | - | 52.551 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Colore
Entrate/uscite
Interfacce (sistemi bus)
IP nominale
N. componente produttore
Temperatura ambiente min.(°C)
Tipo di montaggio
N. di ingressi analogici
N. di uscite analogiche
N. di ingressi (max)
N. di uscite (max)
N. di uscite transistor (max)
Tensione di esercizio
Tensione di esercizio(V DC)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali