Interfaccia codificatore incrementale PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-631/000-010
750-631/000-011
750-637/000-002
750-637/000-004
750-637/040-001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Colore Interfacce (sistemi bus) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min.
(°C)
Tipo di montaggio Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo (produttore) Peso
(g)

475.52 €

1 Disponibile 6 giorni 55Grigio chiaro-IP20750-631/000-0100Guida DIN 35-67.824Interfaccia codificatore incrementale PLC750-631/000-010-

475.52 €

1 Disponibile 6 giorni 55Grigio chiaro-IP20750-631/000-0110Guida DIN 35-67.824Interfaccia codificatore incrementale PLC750-631/000-011-

458.03 €

1 Disponibile 6 giorni +55-RS 422|morsetti-750-637/000-0020-246551Codificatore incrementale PLC750-637/000-002100

497.37 €

1 Disponibile 6 giorni +55-RS 422|morsetti-750-637/000-0040-246525Codificatore incrementale PLC750-637/000-004100

545.48 €

1 Disponibile 6 giorni +70Grigio scuro-IP20750-637/040-001-40Guida DIN 352467.824Interfaccia codificatore incrementale PLC750-637/040-001-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100

Supporto tecnico