Modulo di alimentazione PLC【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-103
750-1605
750-1606
750-1607
750-602
750-602/025-000
750-603
750-604
750-609
750-611
750-616/030-000
750-621
750-622
750-623
750-627
750-628
750-641
750-643
753-604
753-614
753-646
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Con indicatore Merci industriali Entrate/uscite Interfacce (sistemi bus) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min.
(°C)
N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) N. di uscite (max) Tensione di esercizio
(V AC)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie) Peso
(g)

49.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -----750-103------65-5097750-103-2.84

46.60 €

1 Disponibile 6 giorni +55---Morsetti-750-16050--16-2464-12100750-1605-48

48.77 €

1 Disponibile 6 giorni +55---Morsetti-750-1606016---2464-12100750-1606-45

46.60 €

1 Disponibile 6 giorni +55---Morsetti-750-160708-8-24--12100750-1607-48

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni +55No-Morsetti-750-6020----24|2464-12100750-602--

44.81 €

1 6 giorni +60---Morsetti-750-602/025-000-20----2464-12100750-602/025-000-44.5

43.35 €

1 Disponibile 3 giorni +55No-Morsetti-750-6030----24|2464-12100750-60324 VDC-

34.28 €

1 Disponibile 3 giorni +55No-Morsetti-750-6040----24|2464-12100750-6040 V/DC-

62.87 €

1 Disponibile 6 giorni +55---Morsetti-750-6090---230-64-12100750-609-50.841

91.49 €

1 Disponibile 36 giorni +55---Morsetti-750-6110---230-64-12100750-611-12.136

27.85 €

1 Disponibile 6 giorni +55---Morsetti-750-616/030-0000----24|23064-12100750-616/030-000-34.54

25.76 €

1 6 giorni +55---Morsetti-750-6210-----64-12100750-621-36.508

89.32 €

1 Disponibile 6 giorni +55---Morsetti-750-6220-88-2464-12100750-622-48

147.05 €

1 Disponibile 6 giorni +55---Morsetti-750-6230-12-2464-24100750-623-37.016

95.85 €

1 Disponibile 6 giorni +55--1 presa RJ-45RJ 45-750-6270--1-564-12100750-627-45.5

134.44 €

1 6 giorni +55--2 prese RJ-45 (ingresso + uscita)RJ 45-750-6280-11-2464-12100750-628-74.5

366.21 €

1 Disponibile 6 giorni +55---DALI/DSI|morsetti-750-6410-11-1864-12100750-641-52.2

377.13 €

1 Disponibile 6 giorni +55---MP-bus|morsetti-750-6430----2464-12100750-643-52.3

32.15 €

1 Disponibile 6 giorni +55----IP20753-6040--8-246410012-753-604-41.5

31.07 €

1 Disponibile 6 giorni +55----IP20753-6140----230|2306410012-753-614-35.8

497.37 €

1 Disponibile 6 giorni +55----IP20753-64601-1--6510051-753-646-55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo di alimentazione PLC

Supporto tecnico