Interfaccia a impulsi PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-635
753-635
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Interfacce (sistemi bus) IP nominale N. componente produttore Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

344.33 €

1 Disponibile 6 giorni RS 422|morsetti-750-635-24100750-635

344.33 €

1 Disponibile 6 giorni -IP20753-63510012-753-635

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di ingressi (max) 1
Tensione di esercizio(V DC) 24 Misura prodotto (altezza)(mm) 64 Tipo prodotto Interfaccia a impulsi PLC
Peso(g) 51

Supporto tecnico