Scheda di ingresso PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-438
750-660/000-001
753-452
753-454
753-456
753-465
753-466
753-467
753-469
753-472
753-474
753-475
753-476
753-477
753-478
753-479
753-480
753-482
753-483
753-492
753-661/000-003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Entrate/uscite Interfacce (sistemi bus) IP nominale N. componente produttore N. di ingressi analogici N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) Tensione di esercizio Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)

191.29 €

1 Disponibile 6 giorni -Morsetti-750-438--2-24-24100750-43848.5

519.24 €

1 Disponibile 6 giorni --IP20750-660/000-001-8--24-24100750-660/000-00197

398.99 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4522--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-45243.2

398.99 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4542--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-45446.5

398.99 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4562--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-45646.5

355.27 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4652--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-46536.2

355.27 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4662--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-46648

355.27 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4672--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-46745.5

442.72 €

1 Disponibile 36 giorni Ingressi: 2-IP20753-4692--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-46959

355.27 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4722--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-47255.5

344.33 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4742--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-47455.5

355.27 €

1 Disponibile 36 giorni Ingressi: 2-IP20753-4752---2410012-753-47555.5

355.27 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4762--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-47646.835

348.72 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4772---2410012-753-47741.09

355.27 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4782--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-47846.835

420.87 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2. isolati galvanicamente l'uno dall'altro.-IP20753-4792--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-47955

425.23 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2. isolati galvanicamente l'uno dall'altro.-IP20753-4802--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-48054

661.36 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2-IP20753-4822--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-48254

431.79 €

1 Disponibile 36 giorni Ingressi: 2. isolati galvanicamente l'uno dall'altro.-IP20753-4832--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-48348

409.93 €

1 Disponibile 6 giorni Ingressi: 2. isolati galvanicamente l'uno dall'altro.-IP20753-4922--Tramite la tensione di sistema/DC-10012-753-49248.5

420.87 €

1 Disponibile 4 giorni --IP20753-661/000-003-4--2410012-753-661/000-00398

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Temperatura ambiente min.(°C) 0 Misura prodotto (altezza)(mm) 64
Tipo prodotto Scheda di ingresso PLC

Supporto tecnico