Modulo di uscita digitale PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-1500
750-1501
750-1502
750-1504
750-1505
750-1506
750-1515
750-1516
750-501
750-501/000-800
750-502
750-502/000-800
750-504
750-504/025-000
750-504/025-800
750-506
750-506/000-800
750-508
750-508/000-800
750-509
750-512
750-513/000-001
750-514
750-515
750-516
750-517
750-517/040-000
750-523
750-530
750-530/025-000
750-531
750-531/000-800
750-532
750-534
750-535/040-000
750-536
750-537
750-537/040-000
750-538
750-539
753-501
753-501/000-800
753-502
753-502/000-800
753-504
753-506
753-508
753-509
753-511
753-512
753-513
753-513/000-001
753-514
753-516
753-517
753-530
753-531
753-531/000-800
753-534
753-536
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Colore Entrate/uscite IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min.
(°C)
Tipo di montaggio N. di ingressi digitali (max) N. di uscite (max) N. di uscite relè (max) Tensione di esercizio
(V AC)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie) Peso
(g)

196.75 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-15000Guida DIN 35-16--247312100750-1500-46.1

207.68 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-15010Guida DIN 35-16--247312100750-1501-43.4

196.75 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaroIngressi: 8IP20750-15020Guida DIN 3588--246412100750-1502-44

191.29 €

1 Disponibile 3 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-15040Guida DIN 35-16--246412100750-1504-60

185.83 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-15050Guida DIN 35-16--246412100750-1505-60

185.83 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaroIngressi: 8IP20750-15060Guida DIN 3588--246412100750-1506-60

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-15150Guida DIN 35-8--246412100750-1515-48

98.59 €

1 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-15160Guida DIN 35-8--246412100750-1516-48

58.53 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5010Guida DIN 35-2--246412100750-501-46.451

67.20 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-501/000-8000Guida DIN 35-2--246412100750-501/000-800-48.5

91.49 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5020Guida DIN 35-2--246412100750-502-47.151

102.39 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-502/000-8000Guida DIN 35-2--246412100750-502/000-800-46.697

82.77 €

1 Disponibile 3 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5040Guida DIN 35-4--246412100750-504-49.5

87.13 €

1 Disponibile 6 giorni +60Grigio chiaro-IP20750-504/025-000-20Guida DIN 35-4--246412100750-504/025-000-49.5

100.21 €

1 Disponibile 36 giorni +60Grigio chiaro-IP20750-504/025-800-20Guida DIN 35-4--246412100750-504/025-800-49.5

74.07 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5060Guida DIN 35-2--246412100750-506-48

91.49 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-506/000-8000Guida DIN 35-2--246412100750-506/000-800-49.5

100.21 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5080Guida DIN 35-2--246412100750-508-47.827

125.27 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-508/000-8000Guida DIN 35-2--246412100750-508/000-800-56

119.83 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5090Guida DIN 35-2--230|2306412100750-509-54.5

89.32 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5120Guida DIN 35-2-250-6412100750-512-51.5

89.32 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-513/000-0010Guida DIN 35-22-30|2306412100750-513/000-001-53.5

89.32 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5140Guida DIN 35-2-125-6412100750-514-48.465

153.03 €

1 Disponibile 3 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5150Guida DIN 35-4------750-515--

71.55 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5160Guida DIN 35-4--246412100750-516-49.5

98.04 €

1 Disponibile 3 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5170Guida DIN 35-22-300|2306412100750-517-52.5

185.83 €

1 Disponibile 6 giorni ----750-517/040-000----------750-517/040-000--

130.71 €

1 Disponibile 36 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5230Guida DIN 35-11230-6424100750-523-105

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5300Guida DIN 35-8--246412100750-530-48.5

147.05 €

1 Disponibile 6 giorni +60Grigio chiaro-IP20750-530/025-000-20Guida DIN 35-8--246412100750-530/025-000-48.5

76.24 €

1 Disponibile 3 giorni +55Grigio chiaro4 uscite digitaliIP20750-5310Guida DIN 35-4--24---750-53124 V/DC 0,5 ms (2 fili)-

69.37 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-531/000-8000Guida DIN 35-4--246412100750-531/000-800-60

93.68 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5320Guida DIN 35-4--246412100750-532-47.967

153.03 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5340Guida DIN 35-8--5|146412100750-534-48

344.33 €

1 Disponibile 6 giorni ----750-535/040-000----------750-535/040-000--

119.83 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5360Guida DIN 35-8--246412100750-536-48

136.17 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20750-5370Guida DIN 35-8--246412100750-537-48.5

207.68 €

1 Disponibile 6 giorni ----750-537/040-000----------750-537/040-000--

409.93 €

1 Disponibile 6 giorni ----750-538----------750-538--

453.65 €

1 Disponibile 6 giorni ----750-539----------750-539--

62.87 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5010Guida DIN 35-2--246412100753-501-48.5

76.24 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-501/000-8000Guida DIN 35-2--246412100753-501/000-800-42.341

104.57 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5020Guida DIN 35-2--246412100753-502-43.743

108.93 €

1 Disponibile 35 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-502/000-8000Guida DIN 35-2--246412100753-502/000-800-43.041

67.20 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5040Guida DIN 35-4--246412100753-504-44.5

82.77 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5060Guida DIN 35-2--246412100753-506-44

114.37 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5080Guida DIN 35-2--246412100753-508-52

130.71 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5090Guida DIN 35-2--230|2306412100753-509-55.5

311.55 €

1 Disponibile 36 giorni ----753-511----------753-511--

89.32 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5120Guida DIN 35-22-30|2306412100753-512-48.5

98.04 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5130Guida DIN 35-22-230|2306412100753-513-47.5

100.21 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-513/000-0010Guida DIN 35-2-250-6412100753-513/000-001-42.746

102.39 €

1 Disponibile 4 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5140Guida DIN 35-22-30|1256412100753-514-44.6

80.60 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5160Guida DIN 35-4--246412100753-516-41.6

91.49 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5170Guida DIN 35-22-300|2306412100753-517-50.1

114.37 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5300Guida DIN 35-8--246412100753-530-43.5

69.37 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5310Guida DIN 35-4--246412100753-531-42.5

80.60 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-531/000-8000Guida DIN 35-4--246412100753-531/000-800-40.5

153.03 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5340Guida DIN 35-8--5|146412100753-534-43.5

130.71 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaro-IP20753-5360Guida DIN 35-8--246412100753-536--

Loading...

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo di uscita digitale PLC

Supporto tecnico