Codice articolo del costruttore: 750-304
Marca: WAGO
Prezzo: 578.28 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Temperatura ambiente (max): +55 °C
Colore: Grigio chiaro
Con indicatore: No
Entrate/uscite: -
Interfacce (sistemi bus): Interbus|D-Sub 9
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
750-304
Codice componente
|
---|
750-304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Colore | Con indicatore | Entrate/uscite | Interfacce (sistemi bus) | N. componente produttore | Temperatura ambiente min. (°C) | N. di ingressi analogici | N. di uscite analogiche | N. di ingressi digitali (max) | N. di ingressi (max) | N. di uscite (max) | Tensione di esercizio (V DC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (PLC) | Velocità di trasferimento (Mbps) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | No | - | Interbus|D-Sub 9 | 750-304 | 0 | 32 | 32 | 256 | - | 256 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | - | FC INTERBUS | 192 |
Loading...
IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio | Guida DIN 35 | Tipo prodotto | Connettore fieldbus PLC |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore fieldbus PLC, il codice articolo è il seguente: 750-304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-304.
Configura
Proprietà di base
Entrate/uscite
N. di ingressi (max)
Serie (PLC)
Velocità di trasferimento(Mbps)
Temperatura ambiente (max)(°C)
Colore
Con indicatore
Interfacce (sistemi bus)
N. componente produttore
Temperatura ambiente min.(°C)
N. di ingressi analogici
N. di uscite analogiche
N. di ingressi digitali (max)
N. di uscite (max)
Tensione di esercizio(V DC)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
750-303 |
750-306 |
750-306/000-005 |
750-306/000-006 |
750-310 |
750-315/300-000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura ambiente (max) (°C) | Colore | Con indicatore | Entrate/uscite | Interfacce (sistemi bus) | N. componente produttore | Temperatura ambiente min. (°C) | N. di ingressi analogici | N. di uscite analogiche | N. di ingressi digitali (max) | N. di ingressi (max) | N. di uscite (max) | Tensione di esercizio (V DC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (PLC) | Velocità di trasferimento (Mbps) | Tipo (produttore) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.01 € | 1 | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | No | - | Profibus|D-Sub 9 | 750-303 | 0 | 64 | 64 | 256 | - | 256 | 24 | 65 | 51 | 100 | G1 12MBd | - | FC PROFIBUS G1 12MBd | 190 | ||
578.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | No | - | DeviceNet|ciabatta a 5 pin|Serie 231 (MSS)|connettore | 750-306 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | - | FC DeviceNet | 200.39 | |
622.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 55 | Grigio chiaro | - | - | DeviceNet | 750-306/000-005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-005 | - | |
622.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 55 | Grigio chiaro | - | - | DeviceNet | 750-306/000-006 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-006 | - | |
622.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | No | - | CC Link | 750-310 | 0 | - | - | - | - | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | FC CC-Link | 209.4 | |
584.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | Grigio chiaro | No | - | Modbus RTU|D-Sub 9 | 750-315/300-000 | 0 | 64 | - | - | - | 247 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | RS485 115.2kBd | - | FC MODBUS RS485 115.2kBd | 183.192 |