Controllore PLC (750-829)

Controllore PLC 750-829
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 750-829

Marca: WAGO

Prezzo: 989.29

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Temperatura ambiente (max): +55 °C

Colore: Grigio chiaro

Con indicatore: No

Interfacce (sistemi bus): BACnet|Modbus TCP/UDP|Ethernet

IP nominale: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

750-829

Codice componente
750-829
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Colore Con indicatore Interfacce (sistemi bus) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min.
(°C)
Tipo di montaggio N. di ingressi analogici N. di ingressi (max) N. di uscite (max) Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (PLC) Velocità di trasferimento
(Mbps)
Tipo (produttore) Peso
(g)

989.29 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaroNoBACnet|Modbus TCP/UDP|Ethernet-750-8290Guida DIN 35-64642471.961.5100ETHERNET10 / 100BACnet MS/TP168.885

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Controllore PLC

Si trova sulla pagina di Controllore PLC, il codice articolo è il seguente: 750-829.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-829.

Tipologia prodotto

Codice componente
750-8100
750-8101
750-8101/025-000
750-833
750-837
750-837/021-000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Colore Con indicatore Interfacce (sistemi bus) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min.
(°C)
Tipo di montaggio N. di ingressi analogici N. di ingressi (max) N. di uscite (max) Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (PLC) Velocità di trasferimento
(Mbps)
Tipo (produttore) Peso
(g)

704.76 €

1 6 giorni +55Grigio chiaroNoModbus TCP/UDP|Ethernet|Adattatore Ethernet/IP (slave). Libreria e!RUNTIME|MQTT-750-81000Guida DIN 35--642471.949.596.82ETH ECO10 / 100PFC100 2ETH ECO112

917.15 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaroNoModbus TCP/UDP|Ethernet|Adattatore Ethernet/IP (slave). Libreria e!RUNTIME|MQTT-750-81010Guida DIN 35--642471.961.51002ETH10 / 100PFC100 2ETH186.5

1,048.32 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaroNoModbus TCP/UDP|Ethernet|Adattatore Ethernet/IP (slave). Libreria e!RUNTIME|MQTT-750-8101/025-0000Guida DIN 35--642471.961.51002ETH T10 / 100PFC100 2ETH159

654.79 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaroNoProfibus|D-Sub 9-750-8330Guida DIN 35-6464246551100ETHERNET-Slave PROFIBUS184

650.43 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaroNoCANopen-750-8370Guida DIN 35-6464246551100ETHERNET-CANopen M1 MCS200

720.39 €

1 Disponibile 6 giorni +55Grigio chiaroNoCANopen-750-837/021-0000Guida DIN 35-6464246412100ETHERNET-CANopen M3 MCS200

Supporto tecnico