Codificatore incrementale PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-637
750-637/000-001
750-637/000-003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Colore Entrate/uscite Interfacce (sistemi bus) IP nominale N. componente produttore Tipo di montaggio Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo (produttore) Peso
(g)

458.03 €

1 Disponibile 6 giorni +55-1 x dati a 32 bit 2 x controllo/stato a 8 bitRS 422|morsetti-750-637-246424Codificatore incrementale PLC750-637100

453.65 €

1 Disponibile 6 giorni +55--RS 422|morsetti-750-637/000-001-246412Codificatore incrementale PLC750-637/000-00150

486.44 €

1 Disponibile 6 giorni 55Grigio chiaro--IP20750-637/000-003Guida DIN 35567.824Interfaccia codificatore incrementale PLC750-637/000-003-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente min.(°C) 0 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100

Supporto tecnico