Connettore PLC【1-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-960
750-961
750-962
750-963
750-965
750-976
750-977/000-013
750-978/000-013
750-979/000-013
753-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Merci industriali Interfacce (sistemi bus) N. componente produttore Temperatura ambiente min.
(°C)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Velocità di trasferimento
(Mbps)
Tipo (produttore) Peso
(g)

54.20 €

1 Disponibile 26 giorni +60-Profibus|D-Sub 9750-9600516-455412750-96028

43.35 €

1 Disponibile 6 giorni +60-Interbus|D-Sub 9750-9610-16-4554-750-96131

43.35 €

1 Disponibile 6 giorni +60-Interbus|D-Sub 9750-9620-64-12100-750-96229

53.11 €

1 Disponibile 3 giorni +60-CANopen|D-Sub 9750-9630-64-12100-750-96330

48.77 €

1 Disponibile 6 giorni ---750-965-------750-965-

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni ---750-976----59--750-976 PROFINET RJ-45. IP2013.4

31.07 €

1 Disponibile 6 giorni ---750-977/000-013-------750-977/000-013-

31.07 €

1 Disponibile 6 giorni ---750-978/000-013-------750-978/000-013-

35.36 €

1 Disponibile 6 giorni ---750-979/000-013-------750-979/000-013-

125.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni --753-120--6410012--753-12011.229

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Connettore PLC

Supporto tecnico