Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASEN10216 |
ASEN80216 |
ASEN80416 |
ASFN16B72 |
ASFN16B92 |
ASFN64371 |
ASFN84391 |
ASFN90392 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata dell’aria (m³/h) | Caratteristiche dei componenti | Cavo di collegamento (m) | Consumo di corrente (A) | Durata (a) | Materiale | Consumo di corrente max. (mA) | Generazione di rumore max. (dBa) | Temperatura min. (°C) | Emissioni rumorose (max.) (dB) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Uscita (max.) (dettagli) (m³/h) | Potenza (W) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | senza codificatore rotante | 0.3 | 0.1 | 50000 | Alluminio|Plastica | 100 | 34/38 | -20 | 38 | 230 | - | 108/120 | 14 | 25 | 120 | 120 | 2700 | ASEN10216 | ASEN10216 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55 | senza codificatore rotante | - | - | 50000 | Alluminio|Plastica | 55 | - | -20 | 31 | 230 | - | - | 7.6 | 25 | 80 | 80 | 3000 | - | ASEN80216 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 42 giorni | 54 | senza codificatore rotante | 0.3 | 0.07 | 50000 | Alluminio|Plastica | 70 | 33/38 | -20 | 38 | 230 | - | 45- 54 | 10 | 38 | 80 | 80 | 3200 | ASEN80416 | ASEN80416 | |
69.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200.1 | senza codificatore rotante | - | - | 50000 | Plastica | 350 | - | -10 | 46.5 | - | 24 | - | 8.4 | 38 | 120 | 120 | 3200 | ASFN16B72 | ASFN16B72 | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 200.1 | Codificatore rotante | - | - | 50000 | Plastica | 350 | - | -10 | 46.5 | - | 24 | - | 8.4 | 38 | 120 | 120 | 3200 | ASFN16B92 | ASFN16B92 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 26.4 | senza codificatore rotante | - | - | 70000 | Plastica | 500 | - | -10 | 19 | - | 12 | - | 0.6 | 25 | 60 | 60 | 2550 | - | ASFN64371 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40.8 | Codificatore rotante | - | - | 60000 | Plastica | 70 | - | -10 | 22 | - | 12 | - | 0.84 | 25 | 80 | 80 | 1900 | - | ASFN84391 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82.8 | Codificatore rotante | - | - | 60000 | Plastica | 100 | - | -10 | 32 | - | 24 | - | 2.4 | 25 | 92 | 92 | 2350 | - | ASFN90392 |
Loading...
Lunghezza cavo(m) | 0.30 | Colore | Nero | Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 70 | Tipo prodotto | Ventola assiale | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere doppio |
Configura
Proprietà di base
Portata dell’aria(m³/h)
Caratteristiche dei componenti
Cavo di collegamento(m)
Consumo di corrente(A)
Durata(a)
Materiale
Consumo di corrente max.(mA)
Generazione di rumore max.(dBa)
Temperatura min.(°C)
Emissioni rumorose (max.)(dB)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(V DC)
Uscita (max.) (dettagli)(m³/h)
Potenza(W)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Velocità di rotazione(giri/min)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali