Splitter/adattatore per sensore/attuatore【10 Pezzi per confezione】 (756-5513/040-010)

Splitter/adattatore per sensore/attuatore 756-5513/040-010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 756-5513/040-010

Marca: WAGO

Prezzo: 599.44

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diametro cavo: 4.3 mm

Lato collegamento tipo di filettatura: M12

Lato collegamento A (sensori/attuatori): Spina M12, dritta

Lato collegamento B (sensori/attuatori): Presa M8, dritta|Presa M8, dritta

Tipo connettore: Spina. dritta|Presa. dritta|Presa. dritta


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

756-5513/040-010

Codice componente
756-5513/040-010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro cavo
(mm)
Lato collegamento tipo di filettatura Lato collegamento A (sensori/attuatori) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Tipo connettore Lunghezza cavo
(m)
N. componente produttore Tipo (produttore)

599.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.3M12Spina M12, drittaPresa M8, dritta|Presa M8, drittaSpina. dritta|Presa. dritta|Presa. dritta1756-5513/040-010756-5513/040-010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento (componenti) Connettore Connettore standard Connettore per sensore Con tenuta A vite
Merci industriali Colore cavo Nero Sezione trasversale (cablaggio sensore/attuatore)(mm²) 0.34
Tipo prodotto Splitter/adattatore per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Splitter/adattatore per sensore/attuatore, il codice articolo è il seguente: 756-5513/040-010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-5513/040-010.

Tipologia prodotto

Codice componente
756-5513/040-020
756-5517/040-010
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro cavo
(mm)
Lato collegamento tipo di filettatura Lato collegamento A (sensori/attuatori) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Tipo connettore Lunghezza cavo
(m)
N. componente produttore Tipo (produttore)

655.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.3M8Presa M8, drittaPresa M8, dritta|Presa M8, drittaSpina, dritta|Presa. dritta2756-5513/040-020756-5513/040-020

626.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.7M12Presa M12, ad angolo rettoPresa M12. ad angolo retto|Presa M12. ad angolo rettoSpina. dritta|Presa. ad angolo retto1756-5517/040-010756-5517/040-010

Supporto tecnico