Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Aria/distanza di scorrimento | Temperatura ambiente (°C) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Attacco (componenti) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Distanza di dispersione (bobina/clip) (mm) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Temperatura min (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Numero di pin | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Conformità a RoHS | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Frequenza di commutazione (Hz) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Capacità di commutazione (W) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Tensione di prova | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | (Bobina/contatto) ≥ 3,2/4 mm | -40 - +85 | - | 24 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 4 | - | +85 | - | 18 | -40 | 5 | - | - | 24 | - | 20 | 2725 | Sì | 5 | - | - | 1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | Contatto-bobina 4000 Veff | - | PE014024 | - | ||
6.16 € | 1 | 16 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | 24 | - | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | 18 | - | -40 | 12 | 24 V/AC | - | - | - | 29 | 350 | Sì | 12 | 12 | 0.1 | 3000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | 25 | - | - | RT114524 | - | ||
6.28 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | 230 | - | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | 172.5 | - | -40 | 12 | 230 V/AC | - | - | - | 29 | 32500 | Sì | 12 | 12 | 0.1 | 3000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | 25 | - | - | RT114730 | RT114730 | ||
17.13 € | 1 | 3 giorni | 25.5 | 12.6 | - | -25 - +70 | - | 24 | Pin a saldare | AgNi | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | 8 | - | +70 | - | 18 | -25 | 6 | - | - | 24 | - | 29 | 823 | - | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 4000 Veff | - | V23047-A1024-A501 | - | ||
5.60 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | - | - | - | 5 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio | bistabile. 1 bobina | 4 | - | +85 | - | 3.75 | -40 | - | - | - | 5 | - | 20 | 125 | Sì | 5 | - | - | 750/1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | - | PE014F05 | PE014F05 | Bistabile con 1 avvolgimento | ||
13.45 € | 1 | 3 giorni | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 24 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 4 scambi|4 CO. 4PDT | monostabile, 1 bobina | - | - | +70 | - | 18 | -40 | 6 | - | - | 24 | - | 28 | 777 | Sì | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 240 | 250 V/AC Max 440 | - | - | - | - | - | PT570024 | - | ||
5.56 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 16 | - | - | 12 | - | 29 | 360 | Sì | 16 | - | - | 4000 | 4000 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 5000 Veff | - | RT33K012 | - | ||
5.56 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | - | 24 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 16 | - | - | 24 | - | 29 | 1440 | - | 16 | - | - | 4000 | 4000 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 5000 Veff | - | RT33K024 | - | ||
2.32 € | 1 | 3 giorni | 20 | 15 | (Bobina/contatto) ≥ 3 mm/≥ 4 mm | -40 - +85 | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 4 | - | +85 | - | 9 | -40 | 10 | - | - | 12 | - | 15 | 400 | Sì | 10 | - | - | 2500 | 2500 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 2000 Veff | - | PB134012 | - | ||
1.95 € | 1 | 3 giorni | 10.6 | 10 | (Bobina/contatto) ≥ 4 mm | -40 - +85 | - | 24 | Pin a saldare | AgCdO | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 4 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 6 | - | - | 24 | - | 20 | 2880 | Sì | 6 | - | - | 1500 | 1500 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 4000 Veff | RE034024 | RE034024 | - | ||
5.97 € | 1 | 3 giorni | 11.1 | 10 | - | - | - | 12 | Pin a saldare | AgNi+Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | 28 | +85 | - | 7.8 | -55 | Max 2 | - | - | 12 | - | 20.2 | 720 | Sì | 2 | - | - | - | - | 250 | - | Max 62.5 VA/60 | 60|62.5 | - | (Bobina/contatto) 1050 Veff | - | C93418 | - | ||
4.32 € | 1 | 3 giorni | 12.3 | 10.1 | (Bobina/contatto) 8 mm | -40 - +85 | - | 5 | Pin a saldare | AgNi | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 8 | - | +85 | - | 3.5 | -40 | 8 | - | - | 5 | - | 28.5 | 112 | Sì | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 5000 Veff | RY211005 | RY211005 | - | ||
4.49 € | 1 | 3 giorni | 12.3 | 10.1 | (Bobina/contatto) 8 mm | -40 - +85 | - | 12 | Pin a saldare | AgNi | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 8 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 8 | - | - | 12 | - | 28.5 | 627 | Sì | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 5000 Veff | RY211012 | RY211012 | - | ||
2.44 € | 1 | 3 giorni | 12.3 | 10.1 | (Bobina/contatto) 8 mm | -40 - +85 | - | 24 | Pin a saldare | AgNi | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 8 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 8 | - | - | 24 | - | 28.5 | 2350 | Sì | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 5000 Veff | RY211024 | RY211024 | - | ||
11.13 € | 1 | 3 giorni | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 24 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | +70 | - | 18 | -40 | 12 | - | - | 24 | - | 28 | 777 | Sì | 12 | 12 | - | 3000 | 3000 | 400 | 250 V/AC Max 440 | - | - | - | - | - | PT270024 | - | ||
8.89 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | - | - | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 2 scambi|2 CO. DPDT | bistabile. 2 bobine | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 8 | - | - | 12 | 2 pin | 29 | 240 | Sì | 8 | 8 | - | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | 15 | (Bobina/contatto) 5000 Veff | - | RT424F12 | - | ||
5.95 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | - | - | - | 24 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 2 scambi|2 CO. DPDT | bistabile. 2 bobine | 10 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 8 | 24 V/DC | - | - | 2 pin | 29 | 886 | Sì | 8 | 8 | - | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | 15 | (Bobina/contatto) 5000 Veff | - | RT424F24 | - | ||
15.49 € | 1 | 3 giorni | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | 230 | - | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | +70 | 207 | - | -40 | 12 | - | 230 | - | - | 28 | 19465 | Sì | 12 | 12 | - | 3000 | 3000 | 400 | 250 V/AC Max 440 | - | - | - | - | - | PT270730 | - | ||
3.95 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 8 | - | - | 12 | - | 29 | 360 | Sì | 8 | 8 | 0.1 | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | 15 | - | - | RT424012 | - | ||
2.61 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | - | 24 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 8 | 24 V/DC | - | - | - | 29 | 1440 | Sì | 8 | 8 | 0.1 | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | 15 | - | - | RT424024 | - | ||
13.48 € | 1 | 3 giorni | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 3 scambi|3 CO. 3PDT | monostabile, 1 bobina | - | - | +70 | - | 9 | -40 | 10 | - | - | 12 | - | 28 | 192 | Sì | 10 | 10 | - | 2500 | 2500 | 400 | 250 V/AC Max 440 | - | - | - | - | - | PT370012 | - | ||
10.52 € | 1 | 3 giorni | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 24 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 3 scambi|3 CO. 3PDT | monostabile, 1 bobina | - | - | +70 | - | 18 | -40 | 10 | - | - | 24 | - | 28 | 777 | Sì | 10 | 10 | - | 2500 | 2500 | 400 | 250 V/AC Max 440 | - | - | - | - | - | PT370024 | - | ||
4.32 € | 1 | 3 giorni | 12.3 | 10.1 | (Bobina/contatto) 8 mm | -40 - +85 | - | 5 | Pin a saldare | AgNi | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 8 | - | +85 | - | 3.5 | -40 | 8 | - | - | 5 | - | 28.5 | 112 | Sì | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 5000 Veff | RY531005 | RY531005 | - | ||
4.57 € | 1 | 3 giorni | 12.3 | 10.1 | (Bobina/contatto) 8 mm | -40 - +85 | - | 12 | Pin a saldare | AgNi | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 8 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 8 | - | - | 12 | - | 28.5 | 627 | Sì | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 5000 Veff | RY531012 | RY531012 | - | ||
5.61 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | 24 | - | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | 18 | - | -40 | 8 | 24 V/AC | - | - | - | 29 | 350 | Sì | 8 | 8 | 0.1 | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | 15 | - | - | RT424524 | - | ||
11.27 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | 230 | - | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | 172.5 | - | -40 | 8 | 230 V/AC | - | - | - | 29 | 32500 | Sì | 8 | 8 | 0.1 | 2000 | 2000 | 400 | 250 | - | - | 15 | - | - | RT424730 | - | ||
8.85 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 8/8 mm | -40 - +85 | - | 12 | Pin a saldare|Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm | AgNi 90/10 | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 8 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 16 | - | - | 12 | - | 40.5 | 360 | Sì | 16 | - | - | 4000 | 4000 | 400 | - | - | - | - | 4000 Veff | RF334012WG | RF334012WG | - | ||
4.04 € | 1 | 3 giorni | 12.3 | 10.1 | (Bobina/contatto) 8 mm | -40 - +85 | - | 24 | Pin a saldare | AgNi | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 8 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 8 | - | - | 24 | - | 28.5 | 2350 | Sì | 8 | - | - | 2000 | 2000 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 5000 Veff | RY531024 | RY531024 | - | ||
4.89 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | - | - | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | bistabile. 1 bobina | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 16 | - | - | 12 | 1 pin | 29 | 360 | Sì | 16 | 16 | - | 4000 | 4000 | 400 | 250 | - | - | 30 | (Bobina/contatto) 5000 Veff | - | RT314A12 | - | ||
5.51 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | - | - | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | bistabile. 2 bobine | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 16 | - | - | 12 | 2 pin | 29 | 240 | Sì | 16 | 16 | - | 4000 | 4000 | 400 | 250 | - | - | 30 | (Bobina/contatto) 5000 Veff | - | RT314F12 | - | ||
2.17 € | 1 | 3 giorni | 20 | 15 | (Bobina/contatto) ≥ 3 mm/≥ 4 mm | -40 - +85 | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 4 | - | +85 | - | 9 | -40 | 10 | - | - | 12 | - | 15 | 400 | Sì | 10 | - | - | 2500 | 2500 | 400 | - | - | - | - | (Bobina/contatto) 2000 Veff | - | PB114012 | - | ||
13.45 € | 1 | 3 giorni | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | - | 12 | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | AgNi 90/10 | 4 scambi|4 CO. 4PDT | monostabile, 1 bobina | - | - | +70 | - | 9 | -40 | 6 | - | - | 12 | - | 28 | 192 | Sì | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 240 | 250 V/AC Max 440 | - | - | - | - | - | PT570012 | - | ||
13.45 € | 1 | 3 giorni | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | 24 | - | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 4 scambi|4 CO. 4PDT | monostabile, 1 bobina | - | - | +70 | 19.2 | - | -40 | 6 | - | 24 | - | - | 28 | 192 | Sì | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 240 | 250 V/AC Max 440 | - | - | - | - | - | PT570524 | - | ||
5.77 € | 1 | 10 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | - | 6 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | - | 4.2 | -40 | 16 | 6 V/DC | - | - | - | 29 | 90 | Sì | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | 30 | - | - | RT314006 | - | ||
4.88 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 16 | - | - | 12 | - | 29 | 360 | Sì | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | 30 | - | - | RT314012 | - | ||
3.67 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | - | 24 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | - | 16.8 | -40 | 16 | 24 V/DC | - | - | - | 29 | 1440 | Sì | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | 30 | - | - | RT314024 | - | ||
13.80 € | 1 | 3 giorni | 29 | 22.5 | - | -40 - +70 | 230 | - | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 4 scambi|4 CO. 4PDT | monostabile, 1 bobina | - | - | +70 | 184 | - | -40 | 6 | - | 230 | - | - | 28 | 19465 | Sì | 6 | 6 | - | 1500 | 1500 | 240 | 250 V/AC Max 440 | - | - | - | - | - | PT570730 | - | ||
4.33 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | (Bobina/contatto) ≥ 3,2/4 mm | -40 - +85 | - | 5 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 4 | - | +85 | - | 3.8 | -40 | 5 | - | - | 5 | - | 20 | 125 | - | 5 | - | - | 1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | Contatto-bobina 4000 Veff | - | PE014005 | - | ||
2.84 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | (Bobina/contatto) ≥ 3,2/4 mm | -40 - +85 | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 4 | - | +85 | - | 9 | -40 | 5 | - | - | 12 | - | 20 | 685 | Sì | 5 | - | - | 1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | Contatto-bobina 4000 Veff | - | PE014012 | - | ||
3.67 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | - | 48 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | - | 33.6 | -40 | 16 | 48 V/DC | - | - | - | 29 | 5520 | Sì | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | 30 | - | - | RT314048 | - | ||
7.24 € | 1 | 4 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | 24 | - | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | 18 | - | -40 | 16 | 24 V/AC | - | - | - | 29 | 350 | Sì | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | 30 | - | - | RT314524 | - | ||
11.67 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | 230 | - | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | 172.5 | - | -40 | 16 | 230 V/AC | - | - | - | 29 | 32500 | Sì | 16 | 16 | 0.1 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | 30 | - | - | RT314730 | - | ||
7.96 € | 1 | 3 giorni | 25.6 | 13.7 | (Bobina/contatto) 10/10 mm | -40 - +70 | - | 24 | Pin a saldare | AgSnO2 + W | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +70 | - | 16.8 | -40 | 16 | - | - | 24 | - | 30 | 1440 | Sì | 16 | - | - | 4000 | 4000 | 400 | - | - | - | - | 5000 Veff | RTS3T024 | RTS3T024 | - | ||
5.47 € | 1 | 3 giorni | - | 12.7 | (Bobina/contatto) 10 mm | - | - | 12 | Pin a saldare | AgNi 90/10 | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | 10 | - | +85 | - | 8.4 | -40 | 12 | - | - | 12 | - | 29 | 360 | Sì | 12 | 12 | 0.1 | 3000 | 3000 | 400 | 250 | - | - | 25 | - | - | RT114012 | - | ||
1.72 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | 12 | Pin a saldare | AgSnO2 | 1 attuatore | monostabile, 1 bobina | 8 | - | +85 | - | 9 | -30 | - | - | - | 12 | - | 18.2 | 720 | Sì | 8 | - | - | - | 2000 | 250 | - | - | - | - | - | OJ-SS-112LMH2 | OJ-SS-112LMH2 | - | ||
3.08 € | 1 | 3 giorni | - | - | (Bobina/contatto) 5,5/9 mm | -40 - +85 | - | 12 | Pin a saldare | AgSnO2 | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 9 | - | +85 | - | 9 | -40 | 5 | - | - | 12 | - | 19.8 | 720 | Sì | 5 | - | - | 1250 | 1250 | 400 | - | - | - | - | 4000 Veff | PCH-112L2M-WG | PCH-112L2M-WG | - |
Loading...
Tipo prodotto | Relè PCB |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Aria/distanza di scorrimento
Temperatura ambiente(°C)
Tensione nominale bobina(V AC)
Tensione nominale bobina(V DC)
Attacco (componenti)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Modalità di controllo
Distanza di dispersione (bobina/clip)(mm)
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Temperatura max(°C)
Tensione di eccitazione (min)(V AC)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Temperatura min(°C)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)
Tensione nominale (dettagli)(V AC)
Tensione nominale (dettagli)(V DC)
Numero di pin
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza (bobina)(Ω)
Conformità a RoHS
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione(A)
Frequenza di commutazione(Hz)
Capacità di commutazione(VA)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Tensione di commutazione(V AC)
Capacità di commutazione(W)
Capacità di commutazione (max)(W)
Corrente di commutazione(A)
Tensione di prova
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali