Connettore sensore/attuatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6-2271110-2
6-2271111-2
6-2271116-2
6-2271117-2
6-2271122-2
6-2271123-2
6-2271129-2
2120950-1
2120951-1
2120952-1
T4011008031-000
T4110002051-000
T4110012081-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Tipo di connettore Standard connettore Sezione trasversale del connettore (max.)
(mm²)
Materiale contatto N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V AC)
N. di pin (RJ) Caratteristiche cavo per sensore/attuatore Attacco filettato Tipo (produttore)

68.11 €

1 36 giorni Spina M12, drittaSpina, drittaConnettore sensore0.75CuZn (ottone)6-2271110-2230-12-M126-2271110-2

84.20 €

1 36 giorni Spina M12, drittaSpina, drittaConnettore sensore0.25CuZn6-2271111-2230-12Con schermaturaM126-2271111-2

71.83 €

1 36 giorni Presa M12, drittaPresa, drittaConnettore sensore0.25CuZn (ottone)6-2271116-2230-12-M126-2271116-2

84.20 €

1 14 giorni Presa M12, drittaPresa, drittaConnettore sensore0.25CuZn (ottone)6-2271117-2230-12Con schermaturaM126-2271117-2

62.64 €

1 36 giorni Spina M12, ad angolo rettoSpina, ad angolo rettoConnettore sensore0.25CuZn (ottone)6-2271122-2230-12-M126-2271122-2

69.84 €

1 3 giorni Spina M12, ad angolo rettoSpina, ad angolo rettoConnettore sensore0.25CuZn (ottone)6-2271123-2230-12-M126-2271123-2

73.83 €

1 36 giorni Presa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destroConnettore sensore0.75CuSn (bronzo)6-2271129-2230-12Con schermaturaM126-2271129-2

36.91 €

1 3 giorni Presa M12, drittaPresa, drittaConnettore sensore1.5CuZn (ottone)2120950-112630-4-M122120950-1

42.24 €

1 70 giorni Spina M12, drittaSpina, dritta-1.5CuZn (ottone)2120951-112630-4-M122120951-1

52.65 €

1 3 giorni Spina M12, drittaSpina, drittaConnettore sensore0.75CuZn (ottone)2120952-10.50-50|608Con schermaturaM122120952-1

13.35 €

1 3 giorni Spina M8, drittaSpina, drittaConnettore sensore0.50CuZn (ottone)2120954-1460-3-M82120 954-1

11.12 €

1 3 giorni Presa M12, drittaPresa, drittaConnettore sensore0.75CuZn (ottone)4-2271116-24125-5-M124-2271116-2

16.00 €

1 3 giorni Presa M12, drittaPresa, drittaConnettore sensore0.50CuZn (bronzo)5-2271117-2260-8Con schermaturaM125-2271117-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Saldatura Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile IP nominale IP67
Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -40 Tipo prodotto Connettore sensore/attuatore
Conformità a RoHS Tipo di guarnizione A vite

Supporto tecnico