Connettore integrato sensore/attuatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-2271137-2

Codice componente
6-2271137-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.89 €

1 43 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lato collegamento A (sensori/attuatori) Personalizzabile Attacco (componenti) Saldatura Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Tipo di connettore Presa, incorporata Standard connettore Connettore sensore Sezione trasversale del connettore (max.)(mm²) 0.50
Materiale contatto CuSn (bronzo) IP nominale IP68 N. componente produttore 6-2271137-2
Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -40 Corrente nominale(A) 2
Tensione nominale(V) 30 N. di pin (RJ) 12 Tipo prodotto Connettore integrato sensore/attuatore
Conformità a RoHS Tipo di guarnizione A vite Caratteristiche cavo per sensore/attuatore Con schermatura
Attacco filettato M12 Tipo (produttore) 6-2271137-2

Si trova sulla pagina di Connettore integrato sensore/attuatore, il codice articolo è il seguente: 6-2271137-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-2271137-2.

Supporto tecnico