Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-2273000-1 |
1-2273000-3 |
1-2273005-1 |
1-2273011-1 |
1-2273012-1 |
1-2273101-1 |
2273000-1 |
2273000-3 |
2273005-1 |
2273005-3 |
2273006-1 |
2273010-1 |
2273094-1 |
2273099-1 |
2273108-4 |
2273112-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore cavo | Diametro cavo | Diametro cavo (mm) | Lunghezza cavo (m) | Colore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Attacco (componenti) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Tipo di connettore | Sezione trasversale del connettore (max.) (mm²) | Sezione trasversale (cablaggio sensore/attuatore) (mm²) | Materiale guaina | N. componente produttore | Temperatura min. (°C) | N. di pin (RJ) | Attacco filettato | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.32 € | 1 | 3 giorni | Nero | - | 4.5 | 1.50 | Nero | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Spina M8, dritta | Spina, dritta | 0.25 | 0.35 | PVC | 1-2273000-1 | -30 | 3 | M8 | 1-2273000-1 | ||
17.73 € | 1 | 49 giorni | Nero | 4.5 MM | - | 5 | Nero | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Spina M8, dritta | Spina, dritta | 0.25 | 0.25 | PVC | 1-2273000-3 | -30 | 3 | M8 | 1-2273000-3 | ||
28.40 € | 1 | 49 giorni | Nero | - | 5 | 1.50 | Nero | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Presa M8, dritta | Presa, dritta | 0.34 | 0.34 | PVC | 1-2273005-1 | -30 | 3 | M8 | 1-2273005-1 | ||
12.89 € | 1 | 3 giorni | Nero | - | 4/4 | 1.50 | Nero | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Presa M8, ad angolo retto | Presa, angolo destro | 0.25 | 0.25 | PVC | 1-2273011-1 | -30 | 4 | M8 | 1-2273011-1 | ||
17.23 € | 1 | 49 giorni | Nero | - | 4.1 | 1.50 | Nero | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Presa M8, ad angolo retto | Presa, angolo destro | 0.25 | 0.34 | PVC | 1-2273012-1 | -30 | 3 | M8 | 1-2273012-1 | ||
36.80 € | 1 | 49 giorni | Grigio | - | 5.9 | 1.50 | Grigio | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Presa M12, ad angolo retto | Presa, angolo destro | 0.34 | 0.34 | PVC | 1-2273101-1 | -30 | 5 | M12 | 1-2273101-1 | ||
14.45 € | 1 | 3 giorni | Nero | - | 4.1 | 1.50 | Nero | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Spina M8, dritta | Spina, dritta | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273000-1 | -40 | 3 | M8 | 2273000-1 | ||
21.77 € | 1 | 3 giorni | Nero | - | 4.1 | 5 | Nero | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Spina M8, dritta | Spina, dritta | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273000-3 | -40 | 3 | M8 | 2273000-3 | ||
32.85 € | 1 | 49 giorni | Nero | - | 5 | 1.50 | Nero | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Presa M8, dritta | Presa, dritta | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273005-1 | -40 | 3 | M8 | 2273005-1 | ||
40.24 € | 1 | 49 giorni | Nero | - | 5 | 5 | Nero | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Presa M8, dritta | Presa, dritta | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273005-3 | -40 | 3 | M8 | 2273005-3 | ||
39.03 € | 1 | 49 giorni | Nero | - | 5.3 | 1.50 | Nero | Spina M8, dritta | Cavo con estremità aperta | - | Spina, dritta | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273006-1 | -40 | 4 | M8 | 2273006-1 | ||
15.97 € | 1 | 3 giorni | Nero | - | 4/4 | 1.50 | Nero | Cavo, estremità aperta | Cavo con estremità aperta | Spina M8, angolata | Spina, ad angolo retto | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273010-1 | -40 | 4 | M8 | 2273010-1 | ||
48.33 € | 1 | 49 giorni | Grigio | - | 6 | 1.50 | Grigio | Spina M12, ad angolo retto | Cavo con estremità aperta | - | Spina, ad angolo retto | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273094-1 | -40 | 8 | M12 | 2273094-1 | ||
59.45 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | Grigio | - | 5.9 | 1.50 | Grigio | Presa M12, ad angolo retto | Cavo con estremità aperta | - | Presa, angolo destro | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273099-1 | -30 | 4 | M12 | 2273099-1 | |
21.01 € | 1 | 49 giorni | Nero | - | 4.1 | 1.50 | Nero | Presa M12, dritta | - | Presa M12, dritta | Spina, dritta|Presa. dritta | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273108-4 | -40 | 3 | M12 | 2273108-4 | ||
20.32 € | 1 | 49 giorni | Nero | - | 4.3 | 1.50 | Nero | Presa M12, dritta | - | Presa M12, dritta | Spina, dritta|Presa. dritta | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273112-4 | -40 | 3 | M12 | 2273112-4 |
Loading...
Standard connettore | Connettore sensore | IP nominale | IP65 | Temperatura max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Conformità a RoHS | Sì | Tipo di guarnizione | A vite |
Configura
Proprietà di base
Colore cavo
Diametro cavo
Diametro cavo(mm)
Lunghezza cavo(m)
Colore
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Attacco (componenti)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Tipo di connettore
Sezione trasversale del connettore (max.)(mm²)
Sezione trasversale (cablaggio sensore/attuatore)(mm²)
Materiale guaina
N. componente produttore
Temperatura min.(°C)
N. di pin (RJ)
Attacco filettato
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali