Mini lampadina (1590301)

Mini lampadina 1590301
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1590301

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 1.33

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Corrente nominale: 100 mA

Tensione nominale: 6 V

Potenza: 0.6 W

Misura prodotto (lunghezza): 20 mm

Misura prodotto (Ø): 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1590301

Codice componente
1590301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(mA)
Tensione nominale
(V)
Potenza
(W)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Presa (mini lampadine) Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 10060.6205Estremità del filo1590301

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione di efficienza energetica Non si applica Merci industriali No Colore chiaro Trasparente
Tipo prodotto Mini lampadina Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Mini lampadina, il codice articolo è il seguente: 1590301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1590301.

Tipologia prodotto

Codice componente
1590255
1590261
1590264
1590270
1590369
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(mA)
Tensione nominale
(V)
Potenza
(W)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Presa (mini lampadine) Tipo (produttore)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 601.50.09124.6SM5s/81590255

0.92 €

1 Disponibile 3 giorni 40240.48205Estremità del filo1590261

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 832422810BA9sTC-00222408203

0.95 €

1 Disponibile 3 giorni 14030.42205Estremità del filo1590270

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 663022810BA9sTC-00223007203

Supporto tecnico