Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1590271 |
1590308 |
1590309 |
1590311 |
1590314 |
1590316 |
1590317 |
1590322 |
1590323 |
1590330 |
1590338 |
1590352 |
1590371 |
1590373 |
1590381 |
1590382 |
1590383 |
1590390 |
1590391 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (mA) | Tensione nominale (V) | Potenza (W) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Presa (mini lampadine) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 58 | 12 | 0.7 | 9.50 | 3.107 | Bi-pin 2,54 mm | 1590271 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 12 | 0.48 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590308 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | 24 | 1.20 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590309 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 28 | 1.12 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590311 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 5 | 0.3 | 9.50 | 3.107 | Bi-pin 2,54 mm | 1590314 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 24 | 0.5 | 9.50 | 3.107 | Bi-pin 2,54 mm | 1590316 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 14 | 1.20 | 15.80 | 5.70 | T1 3/4 MG | 1590317 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 14 | 1.12 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590322 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 | 28 | 0.68 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590323 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 60 | 1.20 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590330 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 36 | 1.08 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590338 | |
1.25 € | 1 | 3 giorni | 40 | 25 | 1.12 | 17.50 | 5.70 | BA5s | 1590352 | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 21 | 28 | 0.6 | 9.50 | 3.107 | Bi-pin 2,54 mm | 1590371 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 28 | 1.20 | 15.80 | 5.70 | T1 3/4 MG | 1590373 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 28 | 1.24 | 13.50 | 3.90 | SM4s/7 | 1590381 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 28 | 1.12 | 15.80 | 5.70 | MF6s/8 | 1590382 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 31 giorni | 40 | 24 | 1 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590383 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 30 | 1.20 | 17.50 | 5.70 | BA5s | 1590390 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 | 28 | 0.67 | 9.10 | 3.90 | SM4s/4 | 1590391 |
Loading...
Classificazione di efficienza energetica | Non si applica | Merci industriali | No | Colore chiaro | Trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Lampadina ultraminiaturizzata | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(mA)
Tensione nominale(V)
Potenza(W)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Presa (mini lampadine)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali