Lampadina del cruscotto (1590362)

Lampadina del cruscotto 1590362
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1590362

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 1.53

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Corrente nominale: 40 mA

Tensione nominale: 9 V

Potenza: 0.36 W

Misura prodotto (lunghezza): 15 mm

Misura prodotto (Ø): 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1590362

Codice componente
1590362
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(mA)
Tensione nominale
(V)
Potenza
(W)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 4090.361551590362

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Base E5.5 Classificazione di efficienza energetica Non si applica Merci industriali No
Colore chiaro Trasparente Tipo prodotto Lampadina del cruscotto Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Lampadina del cruscotto, il codice articolo è il seguente: 1590362.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1590362.

Tipologia prodotto

Codice componente
1590298
1590307
1590361
1590363
1590364
1590368
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(mA)
Tensione nominale
(V)
Potenza
(W)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 40140.561551590298

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 2003.500.71461590307

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 150121.81551590361

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 40160.641551590363

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 40190.761551590364

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 8060.481461590368

Supporto tecnico