Codice articolo del costruttore: 1524027
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 1.01 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro apertura: 10 mm
Colore: Verde|Bianco
Attacco: Conduttori
Materiale involucro: Policarbonato (PC)
Tipo raccordo (spie luminose): Foro a scatto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1524027
Codice componente
|
---|
1524027 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro apertura (mm) | Colore | Attacco | Materiale involucro | Tipo raccordo (spie luminose) | Merci industriali | Lunghezza (conduttori) (mm) | Durata (a) | Colore chiaro | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Profondità incasso (mm) | Diametro di centraggio (mm) | Tipo (frontalino) | Tipo (produttore) | Tensione (max) (V) | Tensione (min) (V) | Tensione (max) (V AC) | Tensione (min) (V AC) | Tensione (max) (V DC) | Tensione (min) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Verde|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Verde | - | - | - | - | 32.60 | 9 | Circolare | 1524027 | 230 | 230 | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Spia luminosa standard con lampadina | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Spia luminosa standard con lampadina, il codice articolo è il seguente: 1524027.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1524027.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Tensione (max)(V AC)
Tensione (min)(V AC)
Tensione (max)(V DC)
Tensione (min)(V DC)
Diametro apertura(mm)
Colore
Attacco
Materiale involucro
Tipo raccordo (spie luminose)
Merci industriali
Lunghezza (conduttori)(mm)
Durata(a)
Colore chiaro
Profondità incasso(mm)
Diametro di centraggio(mm)
Tipo (frontalino)
Tipo (produttore)
Tensione (max)(V)
Tensione (min)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1524022 |
1524024 |
1524026 |
1524029 |
1524030 |
1588017 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro apertura (mm) | Colore | Attacco | Materiale involucro | Tipo raccordo (spie luminose) | Merci industriali | Lunghezza (conduttori) (mm) | Durata (a) | Colore chiaro | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Profondità incasso (mm) | Diametro di centraggio (mm) | Tipo (frontalino) | Tipo (produttore) | Tensione (max) (V) | Tensione (min) (V) | Tensione (max) (V AC) | Tensione (min) (V AC) | Tensione (max) (V DC) | Tensione (min) (V DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | Rosso|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Rosso | - | - | - | - | 33.50 | 9 | Circolare | 1524022 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.80 | Rosso|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Rosso | - | - | - | - | 36 | 9.50 | Circolare | 1524024 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | Verde|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Verde | - | - | - | - | 33.50 | 9 | Circolare | 1524026 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.60 | Rosso|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Rosso | - | - | - | - | 34.50 | 10.50 | Circolare | 1524029 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.60 | Verde|Bianco | Conduttori | Policarbonato (PC) | Foro a scatto | No | 200 | 25000 | Verde | - | - | - | - | 34.50 | 10.50 | Circolare | 1524030 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.80 € | 1 | 3 giorni | - | Rosso | Spina CEE 7/16 (4,8 x 0,5 mm) | Poliammide 6.6 | Foro a scatto | No | - | - | Rosso | 24.6 | 23.3 | 23.30 | - | - | 20.20 | Profilo quadrato | TC-R 9-95 N | 230 | 230 | - | - | - | - |