Codice articolo del costruttore: 286-516
Marca: WAGO
Prezzo: 114.37 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Dimensione altezza: - mm
Larghezza: 20 mm
Tempo di caduta: 5 ms
Tempo di risposta: 15 ms
Corrente di commutazione (max.): 7 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
286-516
Codice componente
|
---|
286-516 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tempo di caduta (ms) | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Peso (g) | Colore | Tipo di contatto | Materiale contatto | Durata | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponibile | 26 giorni | - | 20 | 5 | 15 | 7 | 1750|210 | 35 | Grigio | 2 scambi | AgNi | 30 x 10 7 cicli | 230 | - | 300|250 | 286-516 |
Loading...
Collegamento (componenti) | Connettore | Tipo prodotto | Relè a innesto |
---|
Si trova sulla pagina di Relè a innesto, il codice articolo è il seguente: 286-516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 286-516.
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Tensione nominale bobina(V DC)
Larghezza(mm)
Tempo di caduta(ms)
Tempo di risposta(ms)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Peso(g)
Colore
Tipo di contatto
Materiale contatto
Durata
Tensione nominale bobina(V AC)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
286-394/004-000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Tempo di caduta (ms) | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Peso (g) | Colore | Tipo di contatto | Materiale contatto | Durata | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.68 € | 1 | Disponibile | 26 giorni | 82.5 | 15 | - | - | - | - | 25.6 | Grigio chiaro | 1 scambio | AgCdO | - | - | 24 | 36 | 286-394/004-000 |