Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
857-161 |
857-164 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso (g) | Gamma tensione di controllo | Tensione di controllo (min) (V DC) | Tensione di controllo (max) (V DC) | Carico corrente (max) (A) | Carico corrente (max) (mA) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731.32 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | 18 - 30 V DC | 18 | 30 | 3 | - | 857-161 | |
436.17 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 3.2 | 52 - 72 V DC | 52 | 72 | - | 100 | 857-164 |
Loading...
Larghezza(mm) | 5 | Articoli industriali | Sì | Tipo prodotto | SSR |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max)(V DC) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Peso(g)
Gamma tensione di controllo
Tensione di controllo (min)(V DC)
Tensione di controllo (max)(V DC)
Carico corrente (max)(A)
Carico corrente (max)(mA)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali