Modulo relè

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
288-304
288-508
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
Tensione di esercizio
(V AC)
Tensione di esercizio
(V DC)
Tensione di commutazione (max)
(V DC)
Tipo (produttore)

67.20 €

1 Disponibile 6 giorni 45-24250|250288-304

87.13 €

1 Disponibile 6 giorni 41.3230-300|250288-508

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 48 Larghezza(mm) 20.5 Corrente di commutazione (max.)(A) 6
Collegamento (componenti) Molla di trazione Tipo di contatto 1 scambio N. di canali 1
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 85 Tipo prodotto Scheda relè Caratteristiche relè in dotazione

Supporto tecnico