Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10065072 |
10065073 |
10065074 |
10065075 |
10065076 |
10065077 |
10065078 |
10065079 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura esterna | N. componente produttore | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | M12 | 10065072 | 13 | EMVS-L 12 | |
102.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | M16 | 10065073 | 13 | EMVS-L 16 | |
147.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | M20 | 10065074 | 13 | EMVS-L 20 | |
213.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | M25 | 10065075 | 14 | EMVS-L 25 | |
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 16 giorni | M32 | 10065076 | 14.5 | EMVS-L 32 | |
359.64 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 22 giorni | M40 | 10065077 | 14.5 | EMVS-L 40 | |
256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | M50 | 10065078 | 15.5 | EMVS-L 50 | |
196.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | M63 | 10065079 | 16.5 | EMVS-L 63 |
Loading...
Colore | Ottone | Privo di alogeno | No | Merci industriali | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone | Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -40 |
Tipo prodotto | Tappo di riempimento |
Configura
Proprietà di base
Filettatura esterna
N. componente produttore
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali