Vite di bloccaggio (10065301)

Vite di bloccaggio 10065301
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10065301

Marca: WISKA

Prezzo: 5.01

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Nero (RAL 9005)

Filettatura esterna: M16

IP nominale: IP68

N. componente produttore: 10065301

Materiale (dettagli): Poliammide


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10065301

Codice componente
10065301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Filettatura esterna IP nominale N. componente produttore Materiale (dettagli) Temperatura max.
(°C)
Misura Dimensioni chiave
(mm)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni Nero (RAL 9005)M16IP6810065301Poliammide75M1620-40 - +75EX-EVSG 16EX-EVSG 16Vite di bloccaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Privo di alogeno No Materiale Poliammide Temperatura min.(°C) -40
Tipo prodotto Tappo di riempimento

Si trova sulla pagina di Vite di bloccaggio, il codice articolo è il seguente: 10065301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10065301.

Tipologia prodotto

Codice componente
10065302
10065303
50060735
50060736
50060737
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Filettatura esterna IP nominale N. componente produttore Materiale (dettagli) Temperatura max.
(°C)
Misura Dimensioni chiave
(mm)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni Nero (RAL 9005)M20IP6810065302Poliammide75M2024-40 - +75EX-EVSG 20EX-EVSG 20Vite di bloccaggio

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni Nero (RAL 9005)M25IP6810065303Poliammide75M2529-40 - +75EX-EVSG 25EX-EVSG 25Vite di bloccaggio

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio-bianco (RAL 7035)PG36IP5650060735Poliammide. rinforzato in fibra di vetro+100---40 - +100 °C. a breve termine fino a ~ 150VSG 36VSG 36PG 36

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio-bianco (RAL 7035)PG42IP5650060736Poliammide. rinforzato in fibra di vetro+100---40 - +100 °C. a breve termine fino a ~ 150VSG 42VSG 42PG 42

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio-bianco (RAL 7035)PG48IP5650060737Poliammide. rinforzato in fibra di vetro+100---40 - +100 °C. a breve termine fino a ~ 150VSG 48VSG 48PG 48

Supporto tecnico