Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10064639 |
10064655 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | N. componente produttore | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio-bianco (RAL 7035) | 10064639 | EVSG-ORD M40 RAL 7035 | EVSG-ORD M40 RAL 7035 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio argento (RAL 7001) | 10064655 | EVSG-ORD M40 RAL 7001 | EVSG-ORD M40 RAL 7001 |
Loading...
Filettatura esterna | M40 | Privo di alogeno | No | IP nominale | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Spina a vite: Poliammide. riempito di vetro · O-ring: EPDM | Materiale | Poliammide | Temperatura max.(°C) | +100 |
Temperatura min.(°C) | -40 | Tipo prodotto | Tappo di riempimento | Gamma di temperatura(°C) | -40 - +100°C. momentaneo a ~ 150 |
Tipo (varie) | M 40 |
Configura
Proprietà di base
Colore
N. componente produttore
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali