Riduttore per pressacavi【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10063583
10063584
10063585
10063586
10063587
10063588
10063589
10063590
10063591
10063592
10063593
10063594
10063940
10063941
10063942
10063943
10063944
10063946
10063947
10063948
10063949
10063950
10063951
10063952
10064722
10064724
10064725
10064726
10064727
10064728
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Filettatura esterna Merci industriali Filettatura interna IP nominale N. componente produttore Materiale (dettagli) Materiale Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Misura Dimensioni chiave
(mm)
Gamma di temperatura
(°C)
Lunghezza filettatura
(mm)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

2.57 €

1 Disponibile 4 giorni Grigio chiaroM32-M16-10063583-Poliammide-------KRM 32/16-

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM32-M20-10063584-Poliammide-------KRM 32/20-

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM32-M25-10063585-Poliammide-------KRM 32/25-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM40-M20-10063586-Poliammide-------KRM 40/20-

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM40-M25-10063587-Poliammide-------KRM 40/25-

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM40-M32-10063588-Poliammide-------KRM 40/32-

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM50-M25-10063589-Poliammide-------KRM 50/25-

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM50-M32-10063590-Poliammide-------KRM 50/32-

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM50-M40-10063591-Poliammide-------KRM 50/40-

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM63-M32-10063592-Poliammide-------KRM 63/32-

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM63-M40-10063593-Poliammide-------KRM 63/40-

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaroM63-M50-10063594-Poliammide-------KRM 63/50-

91.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni OttoneM16M12-10063940-Ottone+100-40---5-MRM 16/12Riduttore

158.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni OttoneM20M12-10063941-Ottone+100-40---6-MRM 20/12Riduttore

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni OttoneM20M16-10063942-Ottone+100-40---6-MRM 20/16Riduttore

141.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni OttoneM25M16-10063943-Ottone+100-40---7-MRM 25/16Riduttore

196.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni OttoneM25M20-10063944-Ottone+100-40---7-MRM 25/20Riduttore

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni OttoneM32M25-10063946-Ottone+100-40---8-MRM 32/25Riduttore

202.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni OttoneM40M25-10063947-Ottone+100-40---8-MRM 40/25Riduttore

130.71 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni OttoneM40M32-10063948-Ottone+100-40---8-MRM 40/32Riduttore

98.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni OttoneM50M32-10063949-Ottone+100-40---9-MRM 50/32Riduttore

240.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni OttoneM50M40-10063950-Ottone+100-40---9-MRM 50/40Riduttore

158.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni OttoneM63M40-10063951-Ottone+100-40---10-MRM 63/40Riduttore

141.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni OttoneM63M50-10063952-Ottone+100-40---10-MRM 63/50Riduttore

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni Nero (RAL 9005)M20-M16IP6610064722PoliammidePoliammide+70-20M20/M1624-20 - +709EX-KRM 20/16ATEX EX-KRM 20/16Riduttore

6.28 €

1 Disponibile 9 giorni Nero (RAL 9005)M25-M16IP6610064724PoliammidePoliammide+70-20M25/M1629-20 - +7010EX-KRM 25/16ATEX EX-KRM 25/16Riduttore

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni Nero (RAL 9005)M25-M20IP6610064725PoliammidePoliammide+70-20M25/M2029-20 - +7010EX-KRM 25/20ATEX EX-KRM 25/20Riduttore

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Nero (RAL 9005)M32-M16IP6610064726PoliammidePoliammide+70-20M32/M1636-20 - +7012EX-KRM 32/16ATEX EX-KRM 32/16Riduttore

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Nero (RAL 9005)M32-M20IP6610064727PoliammidePoliammide+70-20M32/M2036-20 - +7012EX-RRM 32/20ATEX EX-KRM 32/20Riduttore

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Nero (RAL 9005)M32-M25IP6610064728PoliammidePoliammide+70-20M32/M2536-20 - +7012EX-KRM 32/25ATEX EX-KRM 32/25Riduttore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Privo di alogeno No Tipo prodotto Riduttore per pressacavi

Supporto tecnico