Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10060776 |
10060777 |
10061786 |
10061787 |
10062718 |
10062719 |
10063144 |
10063146 |
10063147 |
10063148 |
10063210 |
10063211 |
10063212 |
10063213 |
10063214 |
10063215 |
10063216 |
10063217 |
10101777 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Merci industriali | Filettatura interna | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | - | M50 | 10060776 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 7035 | EMUG M50 RAL 7035 | ||
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | - | M63 | 10060777 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 7035 | EMUG M63 RAL 7035 | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | M50 | 10061786 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 9005 | EMUG M50 RAL 9005 | ||
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | M63 | 10061787 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 9005 | EMUG M63 RAL 9005 | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio argento | - | M50 | 10062718 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 7001 | EMUG M50 RAL 7001 | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio argento | - | M63 | 10062719 | Poliammide rinforzato in fibra di vetro | Poliammide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 7001 | EMUG M63 RAL 7001 | ||
54.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Ottone | Sì | M25 | 10063144 | - | Ottone | - | - | EMMU 25 | |
69.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Sì | M40 | 10063146 | - | Ottone | - | - | EMMU 40 | |
130.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Sì | M50 | 10063147 | - | Ottone | - | - | EMMU 50 | |
191.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | Ottone | Sì | M63 | 10063148 | - | Ottone | - | - | EMMU 63 | |
91.49 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Sì | M12 | 10063210 | - | Ottone | - | - | EMMU-EMV 12 | |
93.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Sì | M16 | 10063211 | - | Ottone | - | - | EMMU-EMV 16 | |
119.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Ottone | Sì | M20 | 10063212 | - | Ottone | - | - | EMMU-EMV 20 | |
141.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Sì | M25 | 10063213 | - | Ottone | - | - | EMMU-EMV 25 | |
229.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Sì | M32 | 10063214 | - | Ottone | - | - | EMMU-EMV 32 | |
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Sì | M40 | 10063215 | - | Ottone | - | - | EMMU-EMV 40 | |
322.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Sì | M50 | 10063216 | - | Ottone | - | - | EMMU-EMV 50 | |
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Sì | M63 | 10063217 | - | Ottone | - | - | EMMU-EMV 63 | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | Sì | M75 | 10101777 | - | Ottone | - | - | EMMU 75 |
Loading...
Privo di alogeno | No | Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Controdado |
Configura
Proprietà di base
Colore
Merci industriali
Filettatura interna
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali