Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche involucro | Diametro gamma di serraggio (mm) | Ø morsetto (mm) | Colore | Filettatura esterna | Merci industriali | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura | Dimensioni chiave (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Ø morsetto (max.) (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Misura filettatura | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 3 | Grigio chiaro | M12 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10060757 | Avvitamento: poliammide · anello di tenuta: EPDM | Poliammide | +100 | -20 | - | 16 | -20 - +100 | 7 | 9 | - | ESKVS M12 RAL 7035 | ESKVS M12 RAL 7035 | - | ||
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 4.5 | Grigio chiaro | M16 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10060758 | Avvitamento: poliammide · anello di tenuta: EPDM | Poliammide | +100 | -20 | - | 20 | -20 - +100 | 10 | 9 | - | ESKVS M16 RAL 7035 | ESKVS M16 RAL 7035 | - | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 6 | Grigio chiaro | M20 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10060759 | Avvitamento: poliammide · anello di tenuta: EPDM | Poliammide | +100 | -20 | - | 24 | -20 - +100 | 13 | 10 | - | ESKVS M20 RAL 7035 | ESKVS M20 RAL 7035 | - | ||
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 9 | Grigio chiaro | M25 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10060760 | Avvitamento: poliammide · anello di tenuta: EPDM | Poliammide | +100 | -20 | - | 29 | -20 - +100 | 17 | 10 | - | ESKVS M25 RAL 7035 | ESKVS M25 RAL 7035 | - | ||
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 13 | Grigio chiaro | M32 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10060761 | Avvitamento: poliammide · anello di tenuta: EPDM | Poliammide | +100 | -20 | - | 36 | -20 - +100 | 21 | 12 | - | ESKVS M32 RAL 7035 | ESKVS M32 RAL 7035 | - | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 6 | Nero | M20 | - | IP69K; IP68 fino a 0,6 bar | 10060802 | Poliammide (RAL 9005) | Poliammide | +100 | -40 | - | 24 | -40 - +100 | 13 | 10 | M20 x 1.5 | 60802 | ESVG 20 | - | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 6 | Grigio-bianco (RAL 7035) | M20 | - | IP69K; IP68 fino a 0,6 bar | 10060974 | Poliammide (RAL 7035) | Poliammide | +100 | -40 | - | 24 | -40 - +100 | 13 | 10 | M20 x 1.5 | 60974 | ESVG 20 | - | ||
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 3 | Nero | M12 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10061276 | Avvitamento: poliammide · anello di tenuta: EPDM | Poliammide | +100 | -20 | - | 16 | -20 - +100 | 7 | 9 | - | ESKVS M12 RAL 9005 | ESKVS M12 RAL 9005 | - | ||
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 4.5 | Nero | M16 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10061277 | Avvitamento: poliammide · anello di tenuta: EPDM | Poliammide | +100 | -20 | - | 20 | -20 - +100 | 10 | 9 | - | ESKVS M16 RAL 9005 | ESKVS M16 RAL 9005 | - | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 6 | Nero | M20 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10061278 | Avvitamento: poliammide · anello di tenuta: EPDM | Poliammide | +100 | -20 | - | 24 | -20 - +100 | 13 | 10 | - | ESKVS M20 RAL 9005 | ESKVS M20 RAL 9005 | - | ||
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 9 | Nero | M25 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10061279 | Avvitamento: poliammide · anello di tenuta: EPDM | Poliammide | +100 | -20 | - | 29 | -20 - +100 | 17 | 10 | - | ESKVS M25 RAL 9005 | ESKVS M25 RAL 9005 | - | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 13 | Nero | M32 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10061283 | Avvitamento: poliammide · anello di tenuta: EPDM | Poliammide | +100 | -20 | - | 36 | -20 - +100 | 21 | 12 | - | ESKVS M32 RAL 9005 | ESKVS M32 RAL 9005 | - | ||
119.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 3 | Ottone | M12 | Sì | IP69K | 10065000 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 16 | - | 7 | 5 | - | - | EMSKV 12 | - | |
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | 4.5 | Ottone | M16 | Sì | IP69K | 10065001 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 20 | - | 10 | 5 | - | - | EMSKV 16 | - | |
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | 6 | Ottone | M20 | Sì | IP69K | 10065002 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 24 | - | 13 | 6 | - | - | EMSKV 20 | - | |
278.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 9 | Ottone | M25 | Sì | IP69K | 10065003 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 7 | - | - | EMSKV 25 | - | |
240.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 13 | Ottone | M32 | Sì | IP69K | 10065004 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 36 | - | 21 | 8 | - | - | EMSKV 32 | - | |
163.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | 16 | Ottone | M40 | Sì | IP69K | 10065005 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 46 | - | 28 | 8 | - | - | EMSKV 40 | - | |
224.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 21 | Ottone | M50 | Sì | IP69K | 10065006 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKV 50 | - | |
453.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | 34 | Ottone | M63 | Sì | IP69K | 10065007 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKV 63 | - | |
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 3 | Ottone | M12 | Sì | IP69K | 10065008 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 16 | - | 7 | 12 | - | - | EMSKV-L 12 | Filettatura di collegamento 12 mm | |
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | - | - | 4.5 | Ottone | M16 | Sì | IP69K | 10065009 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 20 | - | 10 | 12 | - | - | EMSKV-L 16 | Filettatura di collegamento 12 mm | |
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 6 | Ottone | M20 | Sì | IP69K | 10065010 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 24 | - | 13 | 12 | - | - | EMSKV-L 20 | Filettatura di collegamento 12 mm | |
333.41 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | 9 | Ottone | M25 | Sì | IP69K | 10065011 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 12 | - | - | EMSKV-L 25 | Filettatura di collegamento 12 mm | |
283.12 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 13 | Ottone | M32 | Sì | IP69K | 10065012 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 36 | - | 21 | 15 | - | - | EMSKV-L 32 | Filettatura di collegamento 12 mm | |
191.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | - | - | 16 | Ottone | M40 | Sì | IP69K | 10065013 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 46 | - | 28 | 15 | - | - | EMSKV-L 40 | Filettatura di collegamento 12 mm | |
262.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | 21 | Ottone | M50 | Sì | IP69K | 10065014 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 15 | - | - | EMSKV-L 50 | Filettatura di collegamento 12 mm | |
552.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 34 | Ottone | M63 | Sì | IP69K | 10065015 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 15 | - | - | EMSKV-L 63 | Filettatura di collegamento 12 mm | |
262.35 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 3 | Ottone | M12 | Sì | IP69K | 10065016 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 16 | - | 7 | 5 | - | - | EMSKV 12 EMV-Z | - | |
315.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | - | 4.5 | Ottone | M16 | Sì | IP69K | 10065017 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 20 | - | 10 | 5 | - | - | EMSKV 16 EMV-Z | - | |
348.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | - | - | 6 | Ottone | M20 | Sì | IP69K | 10065018 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 24 | - | 13 | 6 | - | - | EMSKV 20 EMV-Z | - | |
534.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 9 | Ottone | M25 | Sì | IP69K | 10065019 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 7 | - | - | EMSKV 25 EMV-Z | - | |
420.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 13 | Ottone | M32 | Sì | IP69K | 10065020 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 36 | - | 21 | 8 | - | - | EMSKV 32 EMV-Z | - | |
545.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 21 | Ottone | M50 | Sì | IP69K | 10065022 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKV 50 EMV-Z | - | |
759.73 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 34 | Ottone | M63 | Sì | IP69K | 10065023 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKV 63 EMV-Z | - | |
267.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | ATEX | - | 4 | Ottone | M12 | - | IP68 | 10065040 | - | Ottone | +75 | -40 | - | 16 | - | 7 | 5 | - | - | EMSKE 12 | - | |
283.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | ATEX | - | 5 | Ottone | M16 | - | IP68 | 10065041 | - | Ottone | +75 | -40 | - | 20 | - | 10 | 5 | - | - | EMSKE 16 | - | |
348.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | ATEX | - | 6 | Ottone | M20 | - | IP68 | 10065042 | - | Ottone | +75 | -40 | - | 24 | - | 13 | 6 | - | - | EMSKE 20 | - | |
355.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | ATEX | - | 21 | Ottone | M50 | - | IP68 | 10065046 | - | Ottone | +75 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKE 50 | - | |
628.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | ATEX | - | 34 | Ottone | M63 | - | IP68 | 10065047 | - | Ottone | +75 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKE 63 | - | |
315.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | ATEX | - | 4 | Ottone | M12 | - | IP68 | 10065048 | - | Ottone | +75 | -40 | - | 16 | - | 7 | 12 | - | - | EMSKE-L 12 | - | |
420.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | ATEX | - | 6 | Ottone | M20 | - | IP68 | 10065050 | - | Ottone | +75 | -40 | - | 24 | - | 13 | 12 | - | - | EMSKE-L 20 | - | |
606.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | ATEX | - | 10 | Ottone | M25 | - | IP68 | 10065051 | - | Ottone | +75 | -40 | - | 29 | - | 17 | 12 | - | - | EMSKE-L 25 | - | |
414.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | ATEX | - | 13 | Ottone | M32 | - | IP68 | 10065052 | - | Ottone | +75 | -40 | - | 36 | - | 21 | 15 | - | - | EMSKE-L 32 | - | |
753.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | ATEX | - | 34 | Ottone | M63 | - | IP68 | 10065055 | - | Ottone | +75 | -40 | - | 68 | - | 48 | 15 | - | - | EMSKE-L 63 | - | |
825.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | - | 4.5 | Ottone | M16 | Sì | IP69K | 10065351 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 20 | - | 10 | 5 | - | - | EMSKVZ16 | Con passacavo esterno | |
1,131.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 9 | Ottone | M25 | Sì | IP69K | 10065353 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 7 | - | - | EMSKVZ25 | Con passacavo esterno | |
403.37 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | 16 | Ottone | M40 | Sì | IP69K | 10065355 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 46 | - | 28 | 8 | - | - | EMSKVZ40 | Con passacavo esterno | |
447.09 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 21 | Ottone | M50 | Sì | IP69K | 10065356 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKVZ50 | Con passacavo esterno | |
1,131.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 34 | Ottone | M63 | Sì | IP69K | 10065357 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKVZ63 | Con passacavo esterno | |
687.59 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 4.5 | Ottone | M16 | Sì | IP69K | 10065831 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 20 | - | 10 | 5 | - | - | EMSKVS16 | Con spirale antipiega | |
818.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 6 | Ottone | M20 | Sì | IP69K | 10065832 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 24 | - | 13 | 6 | - | - | EMSKVS20 | Con spirale antipiega | |
1,179.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 9 | Ottone | M25 | Sì | IP69K | 10065833 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 7 | - | - | EMSKVS25 | Con spirale antipiega | |
1,022.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 13 | Ottone | M32 | Sì | IP69K | 10065834 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 36 | - | 21 | 8 | - | - | EMSKVS 32 | Con spirale antipiega | |
1,131.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 21 | Ottone | M50 | Sì | IP69K | 10065836 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKVS 50 | Con spirale antipiega | |
2,071.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | 34 | Ottone | M63 | Sì | IP69K | 10065837 | - | Ottone | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKVS 63 | Con spirale antipiega | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 6 | Nichel | M20 | - | IP69K; IP68 fino a 0,6 bar | 10065900 | Ottone placcato in nichel | Ottone | +100 | -40 | - | 24 | -40 - +100 | 13 | 6 | M20 x 1.5 | 65900 | EMSVG 20 | - | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 8 | Nero | PG16 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10066195 | Poliammide | Poliammide | +80 | -20 | - | 27 | -20 - +80 | 14 | 11 | - | SKV PG 16 RAL 9005 | SKV PG 16 RAL 9005 | - | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 10 | Nero | PG21 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10066196 | Poliammide | Poliammide | +80 | -20 | - | 33 | -20 - +80 | 18 | 11 | - | COUNTER NUT PG 21 RAL 9005 | SKV PG 21 RAL 9005 | - | ||
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 16 | Nero | PG29 | - | IP68 (fino a 5 bar) | 10066197 | Poliammide | Poliammide | +80 | -20 | - | 42 | -20 - +80 | 25 | 12 | - | SKV PG 29 RAL 9005 | SKV PG 29 RAL 9005 | - |
Loading...
Privo di alogeno | No | Tipo prodotto | Pressacavo |
---|
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche involucro
Diametro gamma di serraggio(mm)
Ø morsetto(mm)
Colore
Filettatura esterna
Merci industriali
IP nominale
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura
Dimensioni chiave(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Ø morsetto (max.)(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Misura filettatura
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali