Pressacavo con passacavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10060615
10060616
10060617
10060618
10060620
10061871
10061872
10061873
10061874
10061875
10061876
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø morsetto
(mm)
Colore Filettatura esterna N. componente produttore Dimensioni chiave
(mm)
Ø morsetto (max.)
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Tipo Tipo (produttore)

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 3Grigio chiaroPG710060615156.58SKVS PG 7 RAL 7035SKVS PG 7 RAL 7035

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 4Grigio chiaroPG9100606161988SKVS PG 9 RAL 7035SKVS PG 9 RAL 7035

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 5Grigio chiaroPG111006061722108SKVS PG11 RAL 7035SKVS PG11 RAL 7035

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 6Grigio chiaroPG13.51006061824129SKVS PG 13.5 RAL 7035SKVS PG 13.5 RAL 7035

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 13Grigio chiaroPG2110060620331811COUNTER NUT PG 21 RAL 7035SKVS PG 21 RAL 7035

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 3NeroPG710061871156.58SKVS PG 7 RAL 9005SKVS PG 7 RAL 9005

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 4NeroPG9100618721988SKVS PG 9 RAL 9005SKVS PG 9 RAL 9005

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 5NeroPG111006187322108SKVS PG11 RAL 9005SKVS PG11 RAL 9005

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 6NeroPG13.51006187424129SKVS PG 13.5 RAL 9005SKVS PG 13.5 RAL 9005

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 10NeroPG1610061875271410COUNTER NUT PG 16 RAL 9005SKVS PG 16 RAL 9005

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni 13NeroPG2110061876331811SKVS PG 21 RAL 9005SKVS PG 21 RAL 9005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche involucro con passacavo|con scarico della piegatura Privo di alogeno No IP nominale IP68 (fino a 5 bar)
Materiale (dettagli) Avvitamento del cavo: poliammide · anello di tenuta stampato: EPDM Materiale Poliammide Temperatura max.(°C) +100
Temperatura min.(°C) -20 Tipo prodotto Pressacavo Gamma di temperatura(°C) -20 - +100

Supporto tecnico