Estrattore radiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9214014004
9214014019
9214014021
9544014001
9544014101
9591904101
9592207002
9592910005
9593507052
9594310200
9594310201
9594310400
9594310401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata dell’aria
(m³/h)
Colore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Tensione nominale Tensione nominale
(V)
Potenza
(W)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Peso
(g)

91.49 €

1 Disponibile 3 giorni 35-50-10-2302112137121-2450-

95.85 €

1 Disponibile 3 giorni 35-70-30230-2012137121-2450-

84.96 €

1 Disponibile 3 giorni 35-70-30-1152137-1211212450-

100.21 €

1 Disponibile 3 giorni 54-60-30-2302213538135-2200-

130.71 €

1 Disponibile 3 giorni 80-70-30-2302040-1801802550-

46.60 €

1 Disponibile 3 giorni 9.6Nero70-20-244.315-51516700-

58.53 €

1 Disponibile 3 giorni 28Nero70-20-24527-76764400-

54.20 €

1 Disponibile 3 giorni 61Nero60-20-2418943397-4900-

98.04 €

1 Disponibile 3 giorni 64Nero75-20-24812725.4127-5100-

108.93 €

1 Disponibile 3 giorni 55Nero75-30-246.238-1351352200-

108.93 €

1 Disponibile 3 giorni 55Nero75-30-126.638-1351352200-

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni 40Nero75-30-245.61238120-2500-

108.93 €

1 Disponibile 3 giorni 40Nero---126.3120-120382.500420.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Tipo prodotto Estrattore radiale

Supporto tecnico