Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata dell’aria (l/min) | Portata dell’aria (m³/h) | Lunghezza cavo (m) | Colore | Attacco (componenti) | Consumo di corrente | Consumo di corrente (A) | Consumo di corrente (mA) | Consumo di corrente (mAh) | IP nominale | Durata | Durata (a) | Materiale (dettagli) | Materiale | Consumo di corrente max. (mA) | Generazione di rumore max. (dB (A)) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Emissioni rumorose (max.) (dB) | Giri/min nominale (giri/min) | Tensione nominale | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (V/50 Hz) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (VDC) | Tensione di esercizio | Uscita (max.) (dettagli) (l/min) | Uscita (max.) (dettagli) (m³/h) | Potenza (W) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Tipo di cuscinetto | Peso | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 144 | - | Nero | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | Plastica | 4170 | - | 75 | -20 | 55 | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | 11 | 71 | 92 | 92 | - | 6800 | - | AC 3200 JH | - | Cuscinetto a sfere | - | 325 | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 310 | - | Nero | - | - | - | - | 1300 - 2167 | - | - | - | Ventola: plastica/Telaio: metallo | Plastica | 2167 | 65 | - | - | - | 6000 | - | - | - | 9 - 15 | - | - | 12 | - | - | 310 | - | 38 | 119 | 119 | - | 6000 | - | 4112 NH3 | - | Cuscinetto a sfere | - | 390 | |
202.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 570 | - | - | - | 4000 V/7500 mAh | - | - | - | - | - | - | Plastica | Plastica | 7500 | 78 | +75 | -20 | 78 | 11000 | - | - | - | 16 - 30 | - | - | 24 | - | - | 570 | - | 38 | 119 | 119 | - | 11000 | Da -20 °C fino a +75 | 4114 N/2H8P | Cuscinetti a sfere | - | - | 425 | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 160 | - | Nero | - | - | - | 80 | - | - | - | - | Metallo | Metallo | 80 | 46 | - | - | 46 | 2650 | - | - | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 160 | - | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | - | 4650 N | Cuscinetti a sfere | Cuscinetto liscio Sintec | - | 550 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 70 | - | Nero | - | - | - | - | 570 - 1100 | - | - | - | Plastica | Plastica | 1100 | 53 | - | - | - | 11700 | - | - | - | 7 - 13.6 | - | - | 12 | - | - | 70 | - | 32 | 60 | 60 | - | 11700 | - | 612 JH | - | Cuscinetto a sfere | - | 100 | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 43 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | 30 000 - 60 000 ore | - | - | Plastica | 140 | - | 70 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 1.7 | 15 | 70 | 70 | - | 5300 | - | 712 F | - | Cuscinetto liscio | - | 53 | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 132 | - | Nero | - | - | - | - | 725 - 1429 | - | - | - | Plastica | Plastica | 1429 | 55 | - | - | - | 8400 | - | - | - | 7 - 13.8 | - | - | 12 | - | - | 132 | - | 38 | 80 | 80 | - | 8400 | - | 8212 JN | - | Cuscinetto a sfere | - | 160 | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 222 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 1600 | - | 70 | -20 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 37 | 38 | 80 | 80 | - | 14000 | - | 8214 JH4 | - | Cuscinetto a sfere | - | 200 | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 50 | - | Nero | - | - | - | 50 | - | - | - | - | Metallo | Metallo | 50 | 30 | - | - | 30 | 27000 | - | - | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 50 | - | 38 | 80 | 80 | - | 2700 | - | 8550 N | Cuscinetti a sfere | Cuscinetto liscio Sintec | - | 490 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 80 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | 65 | - | 70 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | 11 | 38 | 119 | 119 | - | 1550 | - | 4890 N | - | Cuscinetto liscio | - | 550 | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 30 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | 50 | - | 70 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | 9 | 38 | 80 | 80 | - | 1750 | - | 8880 N | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 44 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 90 | -40 | 31 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 80 | 80 | - | 2800 | - | 8556 V | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 44 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 80 | 80 | 38 | - | 2800 | - | 8556 VW | - | Cuscinetto a sfere | - | 490 | |
76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 76 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 75 | -40 | 35 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 92 | 92 | - | 2700 | - | 3656 | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 76 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 55 | -10 | 34 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 92 | 92 | - | 2650 | - | 3650 | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
102.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 240 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 70 | -35 | 47 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 38 | 135 | 135 | - | 2700 | - | 5656S | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 240 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 70 | -35 | 47 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 38 | 135 | 135 | - | 2700 | - | 5606S | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 54 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 150 | - | 70 | -40 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 25 | 60 | 60 | - | 6850 | - | 614NGHH | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 40 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 90 | - | 70 | -20 | 35 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 25 | 60 | 60 | - | 5100 | - | 614 NGN | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 32 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 70 | - | 70 | -20 | 28 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 25 | 60 | 60 | - | 4100 | - | 614NGM | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 19 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 42 | - | 70 | -20 | 16 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 60 | 60 | - | 2500 | - | 614NGL | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 40 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 165 | - | 70 | -20 | 35 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 60 | 60 | - | 5100 | - | 612 NGN | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 43 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 200 | - | 70 | -20 | 37 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 60 | 60 | 25 | - | 5600 | - | 612NGH | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 50 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 300 | - | 70 | -20 | 40 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 25 | 60 | 60 | - | 6350 | - | 612NGHH | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 43 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 88 | - | 70 | -20 | 37 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 25 | 60 | 60 | - | 5600 | - | 614 NH | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 40 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 75 | - | 70 | -20 | 35 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 25 | 60 | 60 | - | 5100 | - | 614NN | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 102 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 70 | -10 | 34 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 38 | 119 | 119 | - | 1850 | - | 4850 N | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 132 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 119 | 119 | 38 | - | 2350 | - | 4580 N | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | - | 144 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 55 | -10 | 45 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 38 | 119 | 119 | - | 2550 | - | 4550 N | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 148 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 55 | -10 | 45 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | - | 4600 N | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 146 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 85 | -40 | 44 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2600 | - | 4656 N | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 148 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 55 | -10 | 45 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | - | 4624N | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 146 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 85 | -40 | 44 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2600 | - | 4658 N | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 148 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 80 | -40 | 45 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | - | 4606 N | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 70 | -10 | 30 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 80 | 80 | - | 2700 | - | 8500 N | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 90 | -40 | 31 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 80 | 80 | - | 2800 | - | 8506 N | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 90 | -40 | 35 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 80 | 80 | - | 2800 | - | 8556 N | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 70 | -10 | 24 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 38 | 80 | 80 | - | 2150 | - | 8850 N | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 150 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 85 | -40 | 46 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | - | 4606X | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 146 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 85 | -40 | 44 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2600 | - | 4656X | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 43 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 70 | -10 | 30 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 80 | 80 | - | 2700 | - | 8550VW | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 152 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 75 | -40 | 42 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | - | 4656Z | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 152 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 50 | -10 | 37 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | - | 4650Z | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 152 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 75 | -40 | 37 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | - | 4606Z | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 152 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 50 | -10 | 37 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | - | 4600Z | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 152 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 75 | -40 | 37 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | - | 4656 ZW | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 98 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 65 | -10 | 27 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 38 | 119 | 119 | - | 1700 | - | 4850Z | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 110 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallo | - | - | 65 | -10 | 30 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 38 | 119 | 119 | - | 1900 | - | 4580Z | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3.5 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 80 | - | 70 | -10 | 18 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 8 | 25 | 25 | - | 9600 | - | 255 N | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.3 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 50 | - | 70 | -10 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 8 | 25 | 25 | - | 6500 | - | 255M | - | Cuscinetto a sfere | - | - | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 3.4 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 38 | - | 70 | -10 | 15 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 8 | 25 | 25 | - | 9000 | - | 252 N | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3.4 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 38 | - | 70 | -10 | 15 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 8 | 25 | 25 | - | 9000 | - | 252/2 N | - | - | - | 5.0 | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 10 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 67 | - | 70 | -20 | 26 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 10 | 40 | 40 | - | 6000 | - | 412 FH | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 9 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 33 | - | 70 | -20 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 10 | 40 | 40 | - | 5400 | - | 414 F | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 9 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 140 | - | 70 | -20 | 22 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 10 | 40 | 40 | - | 5400 | - | 405 F | - | - | - | - | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 10 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 67 | - | 70 | -20 | 26 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 10 | 40 | 40 | - | 6000 | - | 412 F/2 H | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 18.5 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 85 | - | 70 | -20 | 28 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 50 | 50 | - | 5000 | - | 512F | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 18.5 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 85 | - | 70 | -20 | 28 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 50 | 50 | - | 5000 | - | 512 F/2 | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 10 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 80 | - | 70 | -20 | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 40 | 40 | - | 6000 | - | 412 | - | Cuscinetto liscio | - | - | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 10 | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastica | 42 | - | 70 | -20 | 20 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 40 | 40 | - | 6000 | - | 414 | - | Cuscinetto liscio | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Ventola assiale |
---|
Configura
Proprietà di base
Portata dell’aria(l/min)
Portata dell’aria(m³/h)
Lunghezza cavo(m)
Colore
Attacco (componenti)
Consumo di corrente
Consumo di corrente(A)
Consumo di corrente(mA)
Consumo di corrente(mAh)
IP nominale
Durata
Durata(a)
Materiale (dettagli)
Materiale
Consumo di corrente max.(mA)
Generazione di rumore max.(dB (A))
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Emissioni rumorose (max.)(dB)
Giri/min nominale(giri/min)
Tensione nominale
Tensione nominale (dettagli)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione nominale (dettagli)(V/50 Hz)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(VDC)
Tensione di esercizio
Uscita (max.) (dettagli)(l/min)
Uscita (max.) (dettagli)(m³/h)
Potenza(W)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Velocità di rotazione(giri/min)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo di cuscinetto
Peso
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali