Codice articolo del costruttore: 9392708001
Marca: EBM PAPST
Prezzo: 136.17 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Portata dell’aria: - m³/h
Materiale: Metallo
Consumo di corrente max.: 515 mA
Emissioni rumorose (max.): - dB
Tensione nominale: 12 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9392708001
Codice componente
|
---|
9392708001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata dell’aria (m³/h) | Materiale | Consumo di corrente max. (mA) | Emissioni rumorose (max.) (dB) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Metallo | 515 | - | 12 | 203.5 | 4450 | QG 030-148/12 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 47.5 | Tipo prodotto | Ventola a flusso incrociato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo (ventola a flusso incrociato) | Motore sul lato sinistro |
Si trova sulla pagina di Ventola a flusso incrociato, il codice articolo è il seguente: 9392708001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9392708001.
Configura
Proprietà di base
Portata dell’aria(m³/h)
Emissioni rumorose (max.)(dB)
Materiale
Consumo di corrente max.(mA)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Velocità di rotazione(giri/min)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
9392715008 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata dell’aria (m³/h) | Materiale | Consumo di corrente max. (mA) | Emissioni rumorose (max.) (dB) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 155 | Metallo|Plastica | 400 | 48 | 24 | 415.5 | 3800 | QG 030-353/14 |