Ventola assiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1564999
1565000
1565001
1565175
1566434
1566436
1566438
1570187
189135
189139
189263
189267
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata dell’aria
(m³/h)
Consumo di corrente max.
(mA)
Emissioni rumorose (max.)
(dB)
Tensione nominale
(V DC)
Potenza
(W)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Tipo (produttore)

31.07 €

1 Disponibile 3 giorni 14216034121.92381201201950RD 12038 B 12 L

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 1118027120.96381201201500RD 12038 B12 L1

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 14213034243.12381201201950RD 12038 B 24 L

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 429026121.082580802400RD8025B 12 L

31.07 €

1 Disponibile 3 giorni 19350044.6126381201202800RD 12038 B 12H

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 1119027242.16381201201500RD 12038 B 24 L1

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 19326044.6246.24381201202800RD 12038 B 24 H

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni 5710032242.42580803000RD8025B 24 H

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 5113029121.562580802700RD8025B 12M

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 517029241.682580802700RD8025B 24 M

31.07 €

1 Disponibile 3 giorni 17237041124.44381201202450RD 12038 B 12M

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 17221041245.04381201202450RD 12038 B 24 M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero IP nominale IP58 Durata(a) 50000
Materiale Plastica Temperatura max.(°C) 70 Temperatura min.(°C) -10
Tipo prodotto Ventola assiale Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere doppio

Supporto tecnico