Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore custodia | Colore | Attacco (componenti) | Tensione diretta U(F) (V) | Spessore pannello anteriore (mm) | Diametro testa (mm) | Altezza testa (mm) | IP nominale | Caratteristiche della spia di avvertimento a LED | Durata (a) | Intensità luminosa I(V) (mcd) | Materiale | Proprietà dei materiali | Tensione di esercizio max (V) | Temperatura max (°C) | Tensione di esercizio min (V) | Temperatura min (°C) | Profondità di montaggio (mm) | Tipi di montaggio (LED) | Tensione di esercizio (gamma) | Corrente di esercizio (mA) | Tensione di esercizio (V AC) | Tensione di esercizio (V DC) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Angolo di radiazione (°) | Diametro di centraggio (mm) | Profilo (tipo) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Linguetta a saldare | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 34 | 7 | - | 6 | - | Q6 F1 CXXG 12E | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Linguetta a saldare | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 34 | 7 | - | 6 | - | Q6 F1 CXXG 24E | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Linguetta a saldare | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 34 | 7 | - | 6 | - | Q6 F1 CXXR 12E | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Giallo | Linguetta a saldare | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 34 | 7 | - | 6 | - | Q6 F1 CXXY 12E | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Giallo | Linguetta a saldare | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 34 | 7 | - | 6 | - | Q6 F1 CXXY 24E | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXG 12E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXG220E | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXR 12E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXR220E | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Bianco | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXW 12E | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Bianco | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXW 24E | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Blu | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 43.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 P1 CXXB220E | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Giallo | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 43.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 P1 CXXY220E | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore integrato | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXG 12E | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore integrato | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXG 24E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore integrato | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXG220E | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore integrato | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXR 12E | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore integrato | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXR 24E | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore integrato | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXR220E | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Bianco | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore integrato | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXW 24E | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Bianco | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore integrato | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXW220E | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Giallo | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore integrato | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXY 12E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Giallo | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore integrato | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXY220E | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXG 12E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXG220E | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXR 12E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXR220E | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Bianco | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXW 12E | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Bianco | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXW 24E | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Bianco | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXW220E | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | Cromatura | Blu | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXB 12E | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Blu | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXB 24E | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXG 12E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXG220E | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXR 12E | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Bianco | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXW220E | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Giallo | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXY 12E | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | Nero | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | con cromatura | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXG 24E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | con cromatura | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXR 24E | |
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Bianco | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | con cromatura | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXW220E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Giallo | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | con cromatura | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXY 12E | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Giallo | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | con cromatura | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXY 24E | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Blu | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXB 12E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXG 24E | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXR220E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | Cromatura | Giallo | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXY 24E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | con cromatura | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 BXXG 12E | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | Nero | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | con cromatura | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24 | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 BXXG 24E | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | con cromatura | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 BXXG220E | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 CXXR220E | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Giallo | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 CXXY 12E | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Giallo | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 CXXY220E | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Giallo | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | satinatura | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 GXXY220E | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|Riflettore esterno | - | - | Ottone | con cromatura | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 20 | - | 24|24 | 48.5 | 22 | - | 19 | - | Q 19 P1 BXXG 24AE | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Alluminio (anodizzato)|Verde | Verde | Etichetta di saldatura | 9.0 | 10 | 25 | 2.5 | Lato attuatore: IP67/lato di collegamento: IP00 | - | 100000 | 980 | Alluminio/PVC | anodizzato | 30.8 | 85 | 25.2 | -40 | 49 | - | 25.2 - 30.8 V | 40 | 28|28 | - | 51.5 | 25 | 30 | 22 | Anche | Q22 F1 AGXXSG 28 AE | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 40 | - | 24 | 51.5 | 25 | - | 22 | - | Q22 F1 CXXG 24E | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Verde | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 51.5 | 25 | - | 22 | - | Q22 F1 CXXG220E | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cromatura | Rosso | Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo | - | - | Ottone | brillante | - | - | - | - | - | Vite e raccordo | - | 3 | 230 | - | 51.5 | 25 | - | 22 | - | Q22 F1 CXXR220E | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Alluminio (anodizzato)|Verde | Verde | Cavo con estremità aperta | 9.0 | 10 | 25 | 2.5 | Lato attuatore: IP67/lato di collegamento: IP00 | - | 100000 | 980 | Alluminio/PVC | anodizzato | 26.4 | 85 | 21.6 | -40 | 22 | - | 21.6 - 26.4 V | 40 | 24|24 | - | 22.5 | 25 | 30 | 22 | Anche | Q22 F5 AGXXSG 24AE | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Alluminio (anodizzato)|Verde | Verde | Cavo con estremità aperta | 9.0 | 10 | 25 | 2.5 | Lato attuatore: IP67/lato di collegamento: IP00 | - | 100000 | 980 | Alluminio/PVC | anodizzato | 253 | 85 | 207 | -40 | 22 | - | 207 - 253 V | 3 | 230 | - | 22.5 | 25 | 30 | 22 | Anche | Q22 F5 AGXXSG220E |
Loading...
Tipo prodotto | Spia luminosa a LED |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore custodia
Colore
Attacco (componenti)
Tensione diretta U(F)(V)
Spessore pannello anteriore(mm)
Diametro testa(mm)
Altezza testa(mm)
IP nominale
Caratteristiche della spia di avvertimento a LED
Durata(a)
Intensità luminosa I(V)(mcd)
Materiale
Proprietà dei materiali
Tensione di esercizio max(V)
Temperatura max(°C)
Tensione di esercizio min(V)
Temperatura min(°C)
Profondità di montaggio(mm)
Tipi di montaggio (LED)
Tensione di esercizio (gamma)
Corrente di esercizio(mA)
Tensione di esercizio(V AC)
Tensione di esercizio(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Angolo di radiazione(°)
Diametro di centraggio(mm)
Profilo (tipo)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali