Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PXP6037/3M00
Caratteristiche cavo | Schermato|Rivestimento PUR|impermeabile | Tipo di cavo | Tondo|Cavo|RJ45 | Uso cavo | Reti |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Tipo di connettore/uscita B | Connettore maschio RJ45 | Tipo di connettore/ingresso A | Connettore maschio RJ45 |
Tipo di connettore | Tipo dritto | Specifiche di rete | CAT 5e | N. di connettori A(x) | 1 |
N. di connettori B(x) | 1 | Tipo prodotto | Cavo di rete | Schermatura (cavo di rete) | S/FTP |
Tipo (produttore) | Buccaneer 6000 |
Si trova sulla pagina di Cavo di rete, il codice articolo è il seguente: PXP6037/3M00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PXP6037/3M00.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
N. componente produttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PXP6037/2M00 |
PXP6037/5M00 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|
48.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.00 | PXP6037/2M00 | |
81.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.00 | PXP6037/5M00 |