Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3-815-1 |
5-0605 |
5-503 |
5-504 |
5-505 |
5-506 |
5-532 |
5-535 |
5-536 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Durezza del bordo (HRC) | Materiale | Proprietà dei materiali | Gamma di esercizio | Gamma di esercizio (diametro) | Gamma di esercizio (diametro) (max.) (mm) | Gamma di esercizio (sezione trasversale) (max.) (mm²) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Adatto per | Peso (g) | Area di lavoro (sezione trasversale) | Sezione trasversale dell’area di lavoro (min.) (mm²) | Diametro area di lavoro (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | 7 giorni | 65 | Acciaio speciale | con cromatura | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | ||
12.11 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 38 | - | - | - | ||
11.37 € | 1 | 16 giorni | - | - | - | 8-28 mm di diametro | Da 8 fino a 28 mm | 28 | - | 130 | Cavo tondo | - | - | - | 8 | ||
11.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | ø 4 -16 mm | Da 4 fino a 16 mm | 16 | - | 130 | Cavo tondo | - | - | - | 4 | |
12.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 4-28 mm di diametro | Da 4 fino a 28 mm | 28 | - | 170 | Cavo tondo | 80 | - | - | 4 | |
13.00 € | 1 | 7 giorni | - | - | lucidatura | 4-28 mm di diametro | Da 4 fino a 28 mm | 28 | - | 180 | Cavo tondo | 85 | - | - | 4 | ||
66.49 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 0,5-6 mm² | - | - | 6 | 160 | Cavo tondo | 115 | Da 0,5 fino a 6 mm² | 0.5 | - | ||
17.25 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | ø 4.8 - 7.5 mm | Da 4,8 fino a 7,5 mm | 7.5 | - | 110 | Cavi coassiali | 30 | - | - | 4.8 | ||
16.39 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 8-13 mm di diametro | Da 8 fino a 13 mm | 13 | - | 125 | Cavo tondo | 45 | - | - | 8 |
Loading...
Tipo prodotto | Spelacavi |
---|
Configura
Proprietà di base
Durezza del bordo(HRC)
Materiale
Proprietà dei materiali
Gamma di esercizio
Gamma di esercizio (diametro)
Gamma di esercizio (diametro) (max.)(mm)
Gamma di esercizio (sezione trasversale) (max.)(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Adatto per
Peso(g)
Area di lavoro (sezione trasversale)
Sezione trasversale dell’area di lavoro (min.)(mm²)
Diametro area di lavoro (min.)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali