Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5-531 |
15-531 VDE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Durezza del bordo (HRC) | Materiale | Proprietà dei materiali | Gamma di esercizio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.56 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 0,2–6 mm² | ||
31.88 € | 1 | 3 giorni | 65 | Acciaio speciale | con cromatura | - |
Loading...
Intervallo di arresto in lunghezza | Da 5 fino a 12 mm | Arresto in lunghezza (min.)(mm) | 5 | Arresto in lunghezza (max.)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di esercizio (sezione trasversale) (max.)(mm²) | 6 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 200 | Tipo prodotto | Spelafili automatica |
Adatto per | Cavi | Area di lavoro (sezione trasversale) | Da 0,2 fino a 6 mm² | Sezione trasversale dell’area di lavoro (min.)(mm²) | 0.2 |
Configura
Proprietà di base
Durezza del bordo(HRC)
Materiale
Proprietà dei materiali
Gamma di esercizio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali