Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TC-7815612 |
TC-7815620 |
TC-7815624 |
TC-7815628 |
TC-7815632 |
TC-7815636 |
TC-7815644 |
TC-7815648 |
TC-7815652 |
TC-7815656 |
TC-7815664 |
TC-7815668 |
TC-7815672 |
TC-7815676 |
TC-7815680 |
TC-7815692 |
TC-7815696 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.80 € | 1 | 3 giorni | Marrone | 0,34 mm² | 0.34 | TC-7815612 | TC-7815612 | ||
20.16 € | 1 | 3 giorni | Trasparente | 0,40 mm² | 0.40 | TC-7815620 | TC-7815620 | ||
20.16 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 0,40 mm² | 0.40 | TC-7815624 | TC-7815624 | ||
2.79 € | 1 | 3 giorni | Bianco | 0,34 mm² | 0.34 | TC-7815628 | TC-7815628 | ||
3.12 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 0,40 mm² | 0.40 | TC-7815632 | TC-7815632 | ||
2.79 € | 1 | 3 giorni | Nero | 0,34 mm² | 0.34 | TC-7815636 | TC-7815636 | ||
2.79 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 0,34 mm² | 0.34 | TC-7815644 | TC-7815644 | ||
3.12 € | 1 | 3 giorni | Trasparente | 0,40 mm² | 0.40 | TC-7815648 | TC-7815648 | ||
5.37 € | 1 | 3 giorni | Bianco | 0,34 mm² | 0.34 | TC-7815652 | TC-7815652 | ||
6.71 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 0,40 mm² | 0.40 | TC-7815656 | TC-7815656 | ||
5.37 € | 1 | 3 giorni | Marrone | 0,34 mm² | 0.34 | TC-7815664 | TC-7815664 | ||
5.37 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 0,34 mm² | 0.34 | TC-7815668 | TC-7815668 | ||
6.71 € | 1 | 3 giorni | Trasparente | 0,40 mm² | 0.40 | TC-7815672 | TC-7815672 | ||
10.07 € | 1 | 3 giorni | Bianco | 0,34 mm² | 0.34 | TC-7815676 | TC-7815676 | ||
12.32 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 0,40 mm² | 0.40 | TC-7815680 | TC-7815680 | ||
10.07 € | 1 | 3 giorni | Grigio | 0,34 mm² | 0.34 | TC-7815692 | TC-7815692 | ||
12.32 € | 1 | 3 giorni | Trasparente | 0,40 mm² | 0.40 | TC-7815696 | TC-7815696 |
Loading...
Caratteristiche cavo | Cavo doppio | Disposizione conduttore | Rame | Materiale di isolamento | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | 70 | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -20 | Tipo prodotto | Cavo per altoparlanti |
Conformità a RoHS | Sì | Con schermatura | No | Tensione nominale(V DC) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Attributi opzionali