Distanziatore LED (LEDS-1-4-26)

Distanziatore LED LEDS-1-4-26
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LEDS-1-4-26

Marca: RICHCO ESSENTRA

Prezzo: 0.13

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Nero

Compatibile con (dettagli): LED 3 mm/RM 1,5 mm

Distanza tra contatti: 1.5 mm

Per LED: 3 mm

Misura prodotto (altezza): 6.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEDS-1-4-26

Codice componente
LEDS-1-4-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Compatibile con (dettagli) Distanza tra contatti
(mm)
Per LED Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Adatto per Tipo

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni NeroLED 3 mm/RM 1,5 mm1.53 mm6.4-4LED 3 mmLEDS-1-4-26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Distanziatore LED

Si trova sulla pagina di Distanziatore LED, il codice articolo è il seguente: LEDS-1-4-26.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEDS-1-4-26.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEDS-1-6-26
LEDS-2-10-26
LEDS-2-4-26
LEDS-2-6-26
LEDS-2-8-26
LEDS-3-4-26
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Compatibile con (dettagli) Distanza tra contatti
(mm)
Per LED Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Adatto per Tipo

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni NeroLED 3 mm/RM 1,5 mm1.53 mm9.5-4LED 3 mmLEDS-1-6-26

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni NeroLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm15.9-4.8LED 5 mmLEDS-2-10-26

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni NeroLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm6.4-4.8LED 5 mmLEDS-2-4-26

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni NeroLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm9.5-4.8LED 5 mmLEDS-2-6-26

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni NeroLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm12.7-4.8LED 5 mmLEDS-2-8-26

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni NeroLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm6.48.1-LED 5 mmLEDS-3-4-26

Supporto tecnico