Piegabarre

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K05
K2
K3
K25
K48
K82
K507
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area di crimpatura Area di crimpatura (max.)
(mm²)
Area di crimpatura (min.)
(mm²)
Area di crimpatura
(mm²)
N. componente produttore Caratteristiche delle pinze Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di uso Adatto per Tipo Peso
(g)

290.41 €

1 Disponibile 3 giorni Da 6 fino a 50 mm²5066 - 50K05-390Terminali a forcella|Terminali a forcellaConnettori a forcella e connettori normaliK 051100

175.33 €

1 Disponibile 3 giorni Da 0,75 fino a 16 mm²160.750.75 - 16K2-325Terminali a forcella|Terminali a forcellaConnettori a forcella e connettori normaliK 2600

56.55 €

1 Disponibile 3 giorni Da 0,5 fino a 16 mm²160.50.5 - 16K3-230PuntaliniManicotti terminali per caviK 3350

169.85 €

1 Disponibile 3 giorni Da 0,5 fino a 16 mm²160.50.5 - 16K25-325Terminali a forcella|Terminali a forcella|Capicorda a crimpareConnettori a forcella a crimpare. connettori a perno. connettori e connettori a forcella in nichel/acciaio inossidabileK 25600

56.55 €

1 Disponibile 3 giorni Da 0,14 fino a 2,5 mm²2.50.140.14 - 2.5K48-150PuntaliniManicotti terminali per caviK 48160

334.24 €

1 Disponibile 3 giorni Da 0,5 fino a 6 mm²60.50.5 - 6K82-225Capicorda isolati|Connettori per cavi isolatiCollegamenti dei cavi isolatiK 82530

229.68 €

1 3 giorni Da 0,5 fino a 10 mm²100.50.5 - 10K507incl. gli inserti a crimpare intercambiabili220Connettori per cavi isolati|Bussole|Capicorda a crimpareCollegamenti dei cavi isolati. capicorda e connettori. manicotti terminali dei cavi isolati e non isolatiK507635

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Piegabarre

Supporto tecnico