Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7205700 |
7205702 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Sezione trasversale max. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 7205700 | 4 | 4 | 32 | 400 | TK04 | |
17.99 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 7205702 | 6 | 6 | 41 | 250 | TK06 |
Loading...
Attacco (componenti) | Viti | Numero di pin | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 21.5 | Tipo prodotto | Morsetto in ceramica |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali