Cavo telefonico【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TC-7572796

Codice componente
TC-7572796
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche cavo Schermato|CCAW Tipo di cavo J-Y(ST)Y Colore Grigio
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 4 x 0.60 mm Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm) 0.60 Privo di alogeno No
Materiale di isolamento PVC N. componente produttore TC-7572796 Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +70
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +70 Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -20 Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -20
Tensione nominale(V) 48 N. di cavi (parte 1)(x) 4 Diametro esterno(mm) 5
Confezionato Tipo prodotto Cavo telefonico Conformità a RoHS Ja
Con schermatura Vendita al metro No Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) Sì (1)
Tipo (produttore) TC-7572796

Si trova sulla pagina di Cavo telefonico, il codice articolo è il seguente: TC-7572796.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-7572796.

Supporto tecnico